ממירי DC-DC

PAF (Legacy)

180W-702W Isolated DC-DC converters
מוצר זה אינו מומלץ עבור פרוייקטים חדשים. אנו ממליצים במקומו על PAF  
PAF (Legacy)

סדרת PAF בתצורת Full Brick שפותחה על-ידי TDK-Lambda מציעה מבחר מעולה של רמות הספק, מתחי יציאה וכניסות. ממירים מוקשחים אלה משמשים במגוון רחב של יישומים, בכלל זה ציוד תקשורת, תעשייה וביטחון. עם רמות הספק מ-180-702 ואט, מודולי PAF מסוגלים לקבל מתח כניסה של 18-36, 36-76 או 200-400dc וולט.

מאפיינים ויתרונות

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Full power at 85ºC baseplate

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
PAF400F-280 1.8 180 1.8V / 100A
Full Brick Discontinued product View PDF datasheet
PAF400F-280 3.3 330 3.3V / 100A
Full Brick Discontinued product View PDF datasheet
PAF400F-280 5 400 5V / 80A
Full Brick Discontinued product View PDF datasheet
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת PAF בתצורת Full Brick שפותחה על-ידי TDK-Lambda מציעה מבחר מעולה של רמות הספק, מתחי יציאה וכניסות. ממירים מוקשחים אלה משמשים במגוון רחב של יישומים, בכלל זה ציוד תקשורת, תעשייה וביטחון. עם רמות הספק מ-180-702 ואט, מודולי PAF מסוגלים לקבל מתח כניסה של 18-36, 36-76 או 200-400dc וולט.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP