פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
תאריך פרסום : 24 Jun 2025
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series met programmeerbare AC-voedingen met vermogens van 6 kVA en 9 kVA. Deze voedingen vormen een aanvulling op de onlangs geïntroduceerde 2 kVA- en 3 kVA-modellen en verbeteren de test- en meetmogelijkheden van de bestaande GENESYS™-serie 750 W tot 90 kW programmeerbare DC-voedingen. Met een 3U hoge behuizing bieden de GAC en GAC-PRO een extreem hoge vermogensdichtheid voor een compleet uitgeruste programmeerbare AC-voeding.
De GENESYS™ AC PRO-modellen (GAC-PRO) maken werking in AC, DC of gecombineerd AC+DC mogelijk. In de DC-modus (±500 V) kunnen de voedingen op vol vermogen en stroom worden gebruikt. Geavanceerde functies, zoals golfvormgeneratie en harmonische analyse, zijn standaard. De GENESYS™ AC PRO bevat ook realtime analoge besturingsfunctionaliteit die nodig is voor complexere testscenario's, waaronder hardware-in-the-loop (HIL). Andere toepassingen voor de GENESYS™ AC PRO zijn onder meer geautomatiseerde testapparatuur, luchtvaartelektronica, elektrische voedingssystemen voor vliegtuigen, defensie (RTCA, Boeing, Airbus Standards), auto-industrie, e-mobiliteit en het testen van stroombronnen.
De GENESYS™-serie heeft een geavanceerd parallel systeem dat vergelijkbare operationele kenmerken biedt als een enkele voeding. De modellen van 2 kVA, 3 kVA, 6 kVA en 9 kVA kunnen door de gebruiker worden gecombineerd om het vermogen te verhogen of meerfasige uitgangen te realiseren.
De voedingen zijn standaard voorzien van LAN, USB, RS232, RS485 en analoge programmering/monitoring. Met de meegeleverde GUI-software heeft de gebruiker volledige controle op afstand en kan hij sequenties programmeren. Elk GAC- en GAC-PRO-model is uitgerust met een geïntegreerde webinterface, USB-drivers en ondersteuning voor SCPI-commando’s. De GENESYS™ AC PRO-modellen voorzien in optionele, via de GUI toegankelijke voorgeprogrammeerde teststandaarden voor veelvoorkomende IEC-, luchtvaart- en maritieme testen. In vergelijking met het traditionele handmatig instellen van de testprocedures zorgen deze niet alleen voor een aanzienlijke reductie van de testtijd en arbeidskosten, maar ook voor meer consistente testresultaten.
De GAC06- en GAC09-modellen zijn 423 mm breed, 649,7 mm diep en 132,5 mm hoog (3U) en wegen minder dan 25 kg. De serie met vijf jaar garantie is veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 61010-1 met CE- en UKCA-markering volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De modellen voldoen ook aan IEC/EN 61204-3 voor geleide en uitgestraalde EMI (klasse A) en EMC-immuniteit.
Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.
Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/gac
-----
Belangrijkste toepassingen
Belangrijkste kenmerken en voordelen