Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Choisissez parmi notre gamme de Convertisseurs DC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.
Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.
Nom du produit | Gamme d'alimentation | Construction | Sorties | |
---|---|---|---|---|
DUSH
NOUVELLE GAMME
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
i7A
NOUVEAU MODÈLE
400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter
|
400W | 750W | 1 output | |
RGB
NOUVELLE GAMME
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
400W | 750W | 1 output | |
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
|
50W | 1.2kW | 1 output | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 à 2 outputs | |
PAF
264W-702W Isolated DC-DC converters
|
264W | 702W | 1 output | |
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
|
11kW | 11kW | 1 output | |
iQG
300-504W Quarter Brick DC-DC converters
|
300W | 504W | 1 output | |
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
|
2.5kW | 2.5kW | 1 output | |
iEH
300-317W Eighth Brick Converter
|
300W | 317W | 1 output | |
PAH
29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
|
300W | 450W | 1 à 2 outputs |