vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Voir tous nos Convertisseurs DC-DC

Nos Convertisseurs DC-DC

Filters: 11W à 30W

Choisissez parmi notre gamme de Convertisseurs DC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

DUSH

Cette alimentation sans interruption pour les applications sur rail DIN offre un haut degré de sécurité en cas de perte de courant. Grâce à ses nombreuses caractéristiques, notre DUSH peut être utilisé dans une multitude d'applications telles que l'automatisation industrielle, la construction d'installations, les systèmes de contrôle des bâtiments, les techniques d'essai et de mesure, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.

Learn more about the DUSH Series

 

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

i1C

La série i1C est constituée de convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés qui fournissent jusqu'à 200W dans un format compact et familier de 1 x 1 pouce. Fonctionnant à partir d'une entrée 9-36V ou 18-75V, ils sont dotés d'une large sortie réglable de 9,6 à 28V qui peut supporter plusieurs tensions de charge du système, minimisant ainsi les variations. Enveloppée dans un boîtier métallique à 5 faces qui supporte une température de fonctionnement de -40 à 120°C, avec un rendement remarquable de 98%, la série i1C offre une de nouvelles possibilités vers une puissance plus élevée dans les applications où l'espace est limité.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

CN-B

Les convertisseurs DC-DC isolés de la série CN-B110, de 50 à 150 W en 1/4 de brique et de 200 à 300 W en ½ brique, fonctionnent avec une entrée très large allant de 43 à 160 V. Avec une isolation entre l'entrée et la plaque de base de 2 500 Vca et de 3 000 Vca entre l'entrée et la sortie, la série est conçue pour être utilisée sur des systèmes d'alimentation ferroviaire à entrée nominale de 72 V ou 110 V. En outre, les modules refroidis par la plaque de base sont conformes aux normes de chocs et de vibrations IEC 61373 Catégorie 1, Classe B pour le matériel roulant et sont conçus pour répondre à la norme EN 45545-2 (protection contre l'incendie sur les véhicules ferroviaires). Les modèles CN200B et CN300B sont dotés d'un partage actif du courant pour un fonctionnement en parallèle ou redondant, d'une détection à distance, d'une fonction marche/arrêt à distance, d'un réglage de la tension de sortie et d'un signal de bon fonctionnement. Des tensions auxiliaires sont également disponibles en option, remplaçant le signal de bon fonctionnement sur les modèles 200-300 W et la détection sur les modèles 50-150 W.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

PY

La famille PY est composé de convertisseurs DC-DC montables sur circuit imprimé, de différentes tailles de boîtier, avec des puissances de sortie allant de 20 à 200W.
La plage de tension d'entrée ultra large (8,5 à 160 V - selon le modèle) permet d'utiliser un seul convertisseur pour de multiples applications. En répondant à la norme EN 50155, il convient également aux applications ferroviaires.

Son rendement élevé se traduit par de faible chauffe interne et son design en forme de pot promet des performances élevées en matière de chocs et de vibrations. Associées à la large plage de températures de fonctionnement, cela rend ces appareils adaptés à presque toutes les situations.

De plus, des kits de dissipateur thermique sont disponibles pour simplifier l'intégration lorsque le refroidissement par contact n'est pas possible




 

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

RGA

Les convertisseurs abaisseurs CC-CC non isolés RGA sont encapsulés dans un boîtier en aluminium à cinq côtés et conçus pour un fonctionnement jusqu'à 110 °C. Les modules ont le brochage de brique 1/16e standard de l'industrie. Ils sont qualifiés selon MIL-STD-810G (chocs et vibrations) et conçus pour des applications refroidies par conduction sans ventilateur. La série accepte une large plage d'entrée pour prendre en charge plusieurs tensions de bus CC et de batterie. Les fonctionnalités standard et optionnelles incluent la marche/arrêt à distance, la détection à distance, la « Good power », la synchronisation de fréquence et le séquençage de sortie, faisant des modules une solution d'alimentation vraiment polyvalente. La large plage de réglage de la sortie permet d'utiliser un modèle dans plusieurs positions, ce qui facilite la réduction des stocks et du nombre de pièces.

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP