i7A
La série i7A peut être utilisée pour obtenir des sorties haute puissance supplémentaires à partir d'une alimentation 24 V, 36 V ou 48 V CC, à un coût bien inférieur à celui des convertisseurs CC-CC isolés.
Des rendements jusqu'à 98,5% minimisent les pertes internes et permettent à l'i7A de fonctionner à des températures ambiantes de -40 ° C à + 125 ° C, même dans des conditions de faible débit d'air. La conception du i7A offre une faible ondulation de sortie et une excellente réponse aux charges dynamiques. Très peu de composants externes requis sont nécessaires, par rapport aux solutions discrètes, ce qui permet d'économiser des coûts et de l'espace sur la carte de circuit imprimé.
Un choix de trois configurations mécaniques est disponible, mesurant seulement 34 mm de large et 36,8 mm de longueur. Le modèle à cadre ouvert de 11,5 mm de haut est le plus adapté aux applications nécessitant un profil très bas. Une version à semelle (baseplate) pour le refroidissement par conduction vers une plaque froide mesurant 12,7 mm de haut, ou les modèles avec dissipateur thermique intégré pour la convection ou le refroidissement à air forcé avec une hauteur de 24,9 mm.
Les caractéristiques standard incluent une broche de réglage de la tension de sortie, + détection à distance, marche-arrêt à distance (logique positive ou négative), protection contre les sous-tensions d'entrée, les surintensités et les surchauffes.