vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  alimentations ac-dc

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Voir toutes nos Alimentations AC-DC

Nos Alimentations AC-DC

Filters: 401W à 1000W

Choisissez parmi notre gamme de Alimentations AC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
D1SE
NOUVELLE GAMME
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
QM
550W - 2000W Modular power supply
550W 2kW 1 à 18 outputs
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
CUS800M and CUS1000M
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 à 5 outputs
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 à 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 à 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
HWS
300W - 1560W Industrial Power Supplies
198W 1.56kW 1 output
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
LZSA
AC-DC Power supply
504W 1.512kW 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
CUS350MP
350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability
350W 500W 1 output
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
120W 480W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
DRF
120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
120W 960W 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
HWS-P
300W & 600W Peak power industrial power supplies
300W 601W 1 output
HWS ME
30W - 1500W Single output medical power supplies
30W 1.56kW 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
PFE
AC/DC Power supply
300W 1.008kW 1 output
Alpha 1000-1500 (CA)
NRNC
1000 & 1500W modular power supplies
1kW 1.5kW 1 à 16 outputs

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

D1SE

La série D1SE est une solution économique pour les utilisateurs qui ont besoin d'une alimentation électrique fiable. Avec des puissances de 120W, 240W et 480W, elles peuvent être utilisée de manière flexible  dans une large gamme d'applications industrielles. Grâce à l'utilisation des derniers semi-conducteurs, ces alimentations monophasées réduisent non seulement la consommation d'énergie, mais optimisent également l'équilibre entre les performances et la rentabilité -  sans compromis sur la qualité ou la fiabilité.

La série D1SE apporte une réponse cohérente à l'évolution des exigences des systèmes. Outre le fonctionnement conventionnel avec une tension alternative, les appareils peuvent également fonctionner en toute sécurité avec une tension continue. Équipés de bornes à enfoncer, ils peuvent être montés rapidement et de manière fiable, réduisant ainsi les temps d'installation ou permettant même l'automatisation. Pour les applications dans des environnements difficiles, des modèles séparés avec des cartes de circuits imprimés revêtues sont disponibles. La conception compacte et l'assemblage facile font de la série D1SE un choix optimal pour une grande variété d'armoires de commande, de machines et de systèmes de production.

Pour en savoir plus

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-B

Les blocs d'alimentation sans boîtier ZWS-B de nouvelle génération présentent une consommation hors charge inférieure à 0,5 W conformément à la Directive ErP et présentent un rendement amélioré. Disponibles avec trois niveaux de puissance de 10 W, 15 W et 30 W, ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-BAF

Les blocs d'alimentation ZWS-BAF sans boîtier de nouvelle génération sont désormais disponibles dans cinq niveaux de puissance, 50 W, 75 W, 100 W et 150 V ainsi qu'une version plus puissante de 300 W. Cette série bénéficie à la fois des caractéristiques du refroidissement par convection et par air forcé et est couverte par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS-BP

Les blocs d'alimentation ZWS-BP sans boîtier de nouvelle génération sont disponibles dans deux niveaux de puissance, 150 W et 240 W, chacun avec une puissance de crête nominale de 200 % pour l'impression industrielle et l'entraînement de moteurs à courant continu. Ces unités ne nécessitent aucun apport d'air extérieur et sont couvertes par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

ZWS240RC-24

L'alimentation ZWS240RC-24 à châssis ouvert est idéale pour une utilisation dans des automates fixes et des commandes de machines directement câblées sur le tableau de distribution entrant. Le modèle est certifié conforme à la norme CEI / EN62477-1 (catégorie de surtension III), refroidi par convection et bénéficie d'une garantie de cinq ans. Ce produit conçu pour durer inclus également des condensateurs électrolytiques d’une durée de vie de plus de 12 ans , idéal pour les équipements industriels nécessitant un fonctionnement fiable à long terme.

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP