vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:10

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Un filtre CEM 10 A sur carte offrant des performances exceptionnelles en mode différentiel

En ligne : 01 Dec 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série iDQ de modules de filtrage CEM 10 A pour tension nominale de 48 Vdc

Plus

Des alimentations 65W externes de classe II pour les applications médicales

En ligne : 25 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM65-C8 d’alimentations externes 40-65 W de classe II certifiées pour les applications médicales

Plus

Alimentation AC-DC 165 W externe certifiée pour les applications médicales

En ligne : 19 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM165 d’alimentation externe 165 W, certifiée pour les applications médicales

Plus

Convertisseurs DC/DC 250 W à tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V

En ligne : 12 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs DC/DC 250 W i6A caracté-risés par une plage de tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V

Plus

Alimentation AC-DC de 350 W à refroidissement par convection certifiée pour le médical et le broadcasting

En ligne : 02 Nov 2015

TDK Corporation annonce la sortie de la série d'alimentations électriques AC-DC CUS350M

Plus

Alimentations AC-DC compactes à refroidissement par conduction d’une puissance nominale de 1000 W

En ligne : 27 Oct 2015

TDK Corporation annonce la sortie de la série d'alimentations électriques à refroidissement par conduction CPFE1000FI.

Plus

Convertisseurs DC-DC basse puissance certifiés pour applications médicales, avec plage d’entrées de 4:1

En ligne : 01 Oct 2015

TDK Corporation annonce la sortie de ses nouveaux convertisseurs DC-DC 3 W, 6 W et 10 W de la série PXC-M

Plus

La série d'alimentations programmables GenesysTM 15 kW 3 U s'enrichit de modèles à courant élevé de 30, 40, et 50 V

En ligne : 23 Sep 2015

• La série Genesys™ propose désormais des modèles de 30, 40, et 50 V • Elle est assortie d’une garantie de cinq ans

Plus

La gamme de tensions de sorties des modules à tension d'entrée élevée TDK-Lambda s'enrichit

En ligne : 21 Sep 2015

TDK Corporation annonce une extension de la gamme de tensions de sortie de ses convertisseurs DC-DC à tension d'entrée élevée (HVDC).

Plus

Les alimentations sur rail DIN de 120 W à 480 W certifiées pour les applications en zones dangereuses et les applications maritimes

En ligne : 08 Sep 2015

TDK Corporation annonce l'introduction de trois nouveaux modèles dans la série DRF d'alimentations sur rail DIN de TDK-Lambda

Plus

Convertisseurs DC-DC à large plage d’entrée délivrant 30W dans un format 1 x 1 pouce

En ligne : 01 Jul 2015

TDK Corporation annonce le lancement de la série de CCG30 de convertisseurs DC-DC 30W

Plus

Alimentations AC-DC 75W triple sortie – série CUT75

En ligne : 09 Apr 2015

• Faible encombrement (3 x 5 pouces), extraplates, pour une intégration système simplifiée • Rendement de 85 % • Solution économique, avec régulation individuelle des sorties • 3 ans de garantie

Plus

Convertisseur DC-DC bidirectionnel 2500 W pour le stockage et le recyclage de l'énergie

En ligne : 30 Mar 2015

• Tension continue de 48 V côté batterie et de 320 V côté réseau • Rendement élevé pouvant atteindre 94 % • Communication et commande par port RS-485

Plus

Des convertisseurs 300W huitième de brique à contrôle numérique offrant une excellente réponse dynamique

En ligne : 11 Mar 2015

Tension d'entrée de 48 Vcc, pour des tensions de sortie comprises entre 9,6 et 12 Vcc et une puissance de sortie de 300 W Format huitième de brique Contrôle numérique adaptatif non linéaire

Plus

Un modèle 600 W complète la série Z+ d’alimentations DC programmables haute tension

En ligne : 10 Feb 2015

TDK Corporation annonce l’introduction des modèles d'une puissance de 600 W dans sa série TDK-Lambda Z+ d'alimentations DC programmables haute tension.

Plus

TDK-Lambda EMEA s'attaque au marché de la basse puissance

En ligne : 20 Nov 2014

Décidé d'étendre son offre produits, TDK-Lambda a récemment commencé à cibler le marché des alimentations pour des puissances inférieures à 250W

Plus

Un modèle 800 W ajouté à la série Z+ d'alimentations DC programmables haute tension

En ligne : 18 Nov 2014

TDK Corporation annonce l'introduction du modèle 800 W dans sa série TDK-Lambda Z+ d’alimentations DC programmables haute tension

Plus

Alimentations AC/DC 100 W mono sortie ZMS100

En ligne : 28 Oct 2014

TDK Corporation annonce que TDK-Lambda vient de lancer la ZMS100, le premier modèle de la série ZM d'alimentations électriques de moins de 300 W

Plus

Lancement d'un nouveau modèle de 700 W intégrant la famille de modules de puissance AC/DC PFE-SA

En ligne : 02 Sep 2014

• Rendement jusqu'à 91 % • Température d'embase maximum 100°C • Garantie de 5 ans

Plus

La série RWS-B s'enrichit d'un nouveau modèle à faible puissance

En ligne : 27 Aug 2014

• Alimentation électrique 50 W pour applications à faible puissance • Dimensions compactes facilitant l'intégration dans les systèmes • Durée de vie des condensateurs chimiques de 10 ans pour une plus grande fiabilité

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP