vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:2

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Des convertisseurs DC-DC 15 W 1x1 pouce blindés sur les six faces

En ligne : 08 Dec 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série CCG15 une nouvelle gamme de convertisseur DC-DC de 15 W.

Plus

Alimentation 480 W sur rail DIN offrant un rendement de 93 % et une forte densité de puissance

En ligne : 14 Nov 2016

TDK Corporation annonce le lancement de l'alimentation AC-DC 480 W DRB480-24-1 pour montage sur rail DIN, qui offre une densité de puissance de 6 watts par pouce3.

Plus

Les unités d'alimentation à hauteur réduite et largeur minimale pour montage sur rail DIN se caractérisent par leur rendement optimal

En ligne : 03 Nov 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série DRL d'unités d'alimentation AC-DC pour montage sur rail DIN de 10 à 100 W, avec des rendements pouvant atteindre 90 %

Plus

Alimentations à courant constant adaptées pour charger les systèmes de stockage d'énergie

En ligne : 26 Oct 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série EVS d'alimentations AC-DC à courant constant garantie cinq ans

Plus

Prolongation de garantie des séries RWS-B et LS

En ligne : 18 Oct 2016

TDK Corporation a le plaisir d’annoncer que, à compter du 1er octobre 2016, les garanties couvrant la série RWS-B d'alimentations AC-DC à usage général de TDK-Lambda ont été prolongées, pour passer de 5 à 7 ans. Les garanties couvrant la série LS d'alimentations AC-DC à usage général ont également été prolongées, passant quant à elles de 3 à 5 ans.

Plus

10kW and 15kW programmable power supplies have CE mark and RoHS 2 compliance

En ligne : 10 Oct 2016

TDK Corporation announces that the TDK-Lambda Genesys™10kW and 15kW series of programmable power supplies are RoHS 2 compliant.

Plus

Cette série d'alimentations modulaires 1200 W – 1500 W offre le plus faible bruit acoustique et une isolation MoPP complète

En ligne : 29 Sep 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série QM d'alimentations AC-DC, la première série modulaire de 1200 W à 1500 W à offrir une isolation MoPP (means of patient protection, ou moyens de protection du patient) complète et le plus faible bruit acoustique du marché à ce niveau de puissance.

Plus

Les convertisseurs DC-DC 120 W à haute performance con-viennent aux environnements difficiles

En ligne : 19 Jul 2016

TDK Corporation annonce le lancement des convertisseurs DC-DC HQA à tension de sortie 12 V, 24 V et 28 V. Des modèles proposant d'autres tensions de sortie viendront enrichir la série dans les prochains mois.

Plus

Les alimentations encapsulées de classe II fonctionnent à des températures ambiantes élevées

En ligne : 30 Jun 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série KWS-A module d'alimentation monosortie encapsulées de 5 W à 25 W, capables de fonctionner à des températures ambiantes pouvant atteindre 85 °C.

Plus

La série de convertisseurs DC-DC non isolés à large plage d’entrée s'enrichit de nouveaux modèles

En ligne : 27 Jun 2016

TDK Corporation annonce la sortie de deux nouveaux modèles qui viennent enrichir la série i6A de convertisseurs DC-DC abaisseurs non isolés de TDK-Lambda.

Plus

Des alimentations médicales encapsulées, dotées d’une entrée de Classe II

En ligne : 01 Jun 2016

TDK Corporation annonce le lancement de sa nouvelle série KMS-A, modules d’alimentations encapsulés 15 – 60 W, mono sortie, certifiée pour les applications médicales.

Plus

Les modules d'alimentation AC-DC à haut rendement se déclinent dans des puissances allant jusqu'à 1 000 W

En ligne : 16 May 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série PFE1000FA de modules d'alimentation ; celle-ci représente une évolution majeure par rapport à la série PFE1000F lancée il y a huit ans.

Plus

Unités d'alimentation industrielles 2 500 W bas profil au format 1U

En ligne : 28 Apr 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série d'unités d'alimentation AC-DC RFE2500.

Plus

Alimentation 3” x 5” à haut rendement pour applications médicales délivrant jusqu’à 250 W

En ligne : 05 Apr 2016

TDK Corporation annonce l’introduction de la CUS200M une nouvelle alimentation AC-DC dans la gamme TDK-Lambda.

Plus

Nouveaux modèles haute tension pour la série d’alimentations programmables GenesysTM 3U de 10 kW et 15 kW

En ligne : 22 Feb 2016

TDK Corporation annonce l'introduction de huit nouveaux modèles dans sa série d’alimentations DC programmables Genesys™ de TDK-Lambda

Plus

Convertisseurs de point de charge DC-DC de 40 A de faibles dimensions

En ligne : 01 Feb 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série iAH, une série de convertisseurs de point de charge (POL) DC-DC de 40 A, non isolés

Plus

Un site Web plus réactif pour faciliter le choix des systèmes d’alimentation

En ligne : 28 Jan 2016

TDK Corporation a le plaisir d’annoncer l’actualisation de son site TDK-Lambda France. Plus réactif, celui-ci propose désormais des pages produits plus étoffées.

Plus

Convertisseur de point de charge à contrôle numérique PMBus™ et courant nominal de 35 A

En ligne : 25 Jan 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs de point de charge (POL) DC-DC 35 A, non isolés, iJA, dotés d'une fonctionnalité de communication PMBus™

Plus

Convertisseurs de point de charge compacts DC/DC de 12 A à tension de sortie réglable de 0,7 V à 8,5 V

En ligne : 14 Jan 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série iCH, une série de convertisseurs de point de charge (POL) DC/DC 12 A, non isolés, offrant une grande plage de réglage de la tension de sortie de 0,7 V à 8,5 V.

Plus

Convertisseurs de point de charge (POL) DC/DC délivrant 20 A à partir d'une tension de bus de 5 ou 12 V

En ligne : 11 Jan 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série de convertisseurs de point de charge DC/DC 20 A, 80 W, non isolés, iBH, offrant une plage de tension de sortie réglable de 0,7 V à 5,5 V.

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP