vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:2

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

La série d’alimentations refroidies par convection et par conduction comprend des modèles de 3,3 V, 4,2 V et 28 V

En ligne : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction de nouveaux modèles à tension de sortie de 3,3 V, 4,2 V et 28 V de la série d'alimentations AC-DC CUS200LD de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A assurent une atténuation dans une large plage de fréquences

En ligne : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série RSKN de filtres CEM d’une tension assignée de 250 V AC/DC pour une intensité de 6 A, 10 A, 20 A et 30 A.

Plus

Des convertisseurs DC-DC à double sortie 15 W et 30 W à large plage d’entrée 1 x 1 pouce dotés d’un blindage sur les six faces

En ligne : 25 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC à double sortie CCG-D 15 W et 30 W de la marque TDK-Lambda.

Plus

Les systèmes de stockage d’énergie tirent profit des convertisseurs DC-DC bidirectionnels isolés 11 kW de 1U de haut

En ligne : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC bidirectionnels EZA11K-320240 de la marque TDK-Lambda, dédicacés aux systèmes de stockage d’énergie

Plus

Enrichissement de la série d’alimentations DC programmables 1U avec des modèles 1 700 W

En ligne : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction de modèles 1 700 W dans sa série d’alimentations DC programmables GENESYS+™ de TDK-Lambda

Plus

Des alimentations 1 500 W à usage médical offrent un faible bruit acoustique et répondent aux exigences de classe B relatives aux émissions rayonnées et conduites

En ligne : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d’alimentations AC-DC CUS1500M de 1 500 W, qui vient enrichir la gamme CUS-M, de 30 à 350 W, de TDK-Lambda

Plus

Des modèles 10 kW et 15 kW viennent étoffer la nouvelle génération d’alimentations DC programmables

En ligne : 09 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction des alimentations DC programmables haute puissance de TDK Lambda, les modèles GSP dans sa série GENESYS+™

Plus

La série d'alimentations programmables DC de 5 kW 1U s'enrichit de cinq nouvelles configurations en sortie

En ligne : 11 Sep 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie de cinq nouveaux modèles de la série GENESYS+™ 5 kW, alimentations DC programmables à forte densité de puissance, de la marque TDK Lambda.

Plus

Des alimentations rail DIN 120 W et 240 W, étroites et écono-miques, affichent un rendement de 93 %

En ligne : 28 Aug 2018

TDK Corporation annonce le lancement de deux nouvelles alimentations AC-DC de la série DRB pour montage sur rail DIN, d'une puissance assignée de 120 W et 240 W (144 W / 288 W de puissance de crête pendant 10 secondes).

Plus

Des alimentations industrielles de 1 000 W et 1 500 W désor-mais proposées avec une tension de veille en option

En ligne : 01 Aug 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout de dix modèles, pourvus d’une option de tension de veille de 5V -1A, aux séries d'alimentation électriques industrielles CA-CC RWS1000B et RWS1500B de la marque TDK-Lambda

Plus

Des alimentations modulaires à pleine isolation MoPP et faible bruit acoustique offrent jusqu'à 18 sorties

En ligne : 30 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations AC-DC QM8, qui vient enrichir la série d'alimentations modulaires QM de 700 W à 1 500 W pour inclure jusqu'à 18 sorties.

Plus

Des alimentations 2” x 4” industrielles et médicales de 100 W homologuées classes I et II délivrant 75 W à une température ambiante de 85°C

En ligne : 26 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement sous la marque TDK-Lambda de la gamme d’alimentations électriques AC-DC médicales et industrielles CUS100ME de 100 W nominale.

Plus

Des alimentations de 600 W à 1 200 W offrent une pleine isolation MoPP, un faible bruit acoustique et une interface de communication PMBus™

En ligne : 27 Jun 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d'alimentations médicales et industrielles AC-DC monosortie : série QS de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des alimentations refroidies par convection et par conduction peuvent offrir une puissance de pointe de 206 W

En ligne : 21 Mar 2018

TDK Corporation annonce le lancement des alimentations AC-DC de la marque TDK-Lambda : la série CUS200LD.

Plus

Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A qui simplifient vos installations

En ligne : 31 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement de la série RSEV de filtres CEM d'une tension assignée de 250 Vac/250 Vdc pour une intensité de 6 A, 10 A, 16 A, 20 A et 30 A.

Plus

Un modèle 240 W respectant la norme EN 62477-1 ajouté à la série d'alimentations industrielles

En ligne : 24 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement de l'alimentation AC-DC ZWS240RC 24, 24 V 240 W. Respectant la norme EN 62477-1, elle vient élargir la série d'alimentations industrielles ZWS de 10 W à 300 W de TDK-Lambda

Plus

Les alimentations industrielles d'une puissance assignée de 65 W fonctionnent à des tensions d'entrée nominales de 115 Vac, 230 Vac et 277 Vac

En ligne : 04 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement d’alimentations AC-DC industrielles - série CSW65, capables de fonctionner sous des tensions d'entrée nominales de 115 V, 230 V et 277 Vac.

Plus

Des alimentations modulaires de 600 W certifiées pour les équipements médicaux et industriels offrent un refroidissement par conduction

En ligne : 03 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement d'alimentations AC DC modulaires, série CM4 de TDK-Lambda, conçues pour fonctionner sous refroidissement par conduction, par convection ou par air forcé

Plus

Des alimentations médicales configurables de 500 W de Classe I et II avec un faible débit d'air et répondant aux critères de protection de niveau B contre les interférences électromagnétiques

En ligne : 28 Nov 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série XMS500, des alimentations AC-DC configurables, basées à la fois sur une construction de Classe I et II (à double isolation)

Plus

Les alimentations médicales de 30 W et 60 W de Classe I et II répondent aux exigences CEM conduites et rayonnées de classe B

En ligne : 06 Nov 2017

TDK Corporation annonce le lancement des séries d'alimentations AC-DC CUS30M et CUS60M de la marque TDK-Lambda.

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP