vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

La série d’alimentations DC programmables GENESYS+™ de 1U de haut s’enrichit de modèles de 2,7 kW et 3,4 kW

En ligne : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie de nouveux modèles d’alimentations DC programmables d’une puissance assignée de 2,7 kW et 3,4 kW à la série GENESYS+™ de TDK-Lambda

Plus

Des alimentations DC programmables demi-rack 1U fournissent une puissance de 1 500 W

En ligne : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d’alimentations DC programma-bles GH1.5kW d’un demi-rack de large et de 1U de haut, d’une puissance assignée de 1 500 W.

Plus

Des filtres de 20 A et 40 Vdc font appel à des circuits actifs pour protéger les convertisseurs DC-DC contre les impulsions brèves et les surtensions d’entrée

En ligne : 19 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série FQB, des filtres CEM de la marque TDK-Lambda, d’une tension assignée de 40 Vdc pour une intensité de 20 A

Plus

Des filtres CEM de 20 A - 40 Vdc simplifient la conformité MIL-STD-461 pour environnements exigeants

En ligne : 14 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série de filtres CEM FQA de TDK-Lambda, d’une tension assignée de ±40 Vdc à 20 A

Plus

Des alimentations modulaires de 2 000 W offrent jusqu'à 18 sorties, avec un faible bruit acoustique et une isolation MoPP intégrale

En ligne : 15 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d'alimentations AC-DC de 2 000 W, la série QM8B pouvant offrir jusqu'à 18 sorties

Plus

Convertisseur DC-DC 250 W non isolé au format SIP réduisant de 60 % la surface de carte occupée

En ligne : 03 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout du modèle i6A4W SIP (boîtier à simple rangée de connexions) de la marque TDK-Lambda à sa série à succès de convertisseurs DC-DC non isolés i6A de 250 W.

Plus

Une technologie brevetée améliore et simplifie la conception des sorties de 75 à 150 W utilisées dans les alimentations modulaires

En ligne : 25 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des modules SA, qui viennent enrichir les alimentations modulaires AC-DC de la série QM allant de 550 à 2 000 W de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des alimentations programmables de 600 W pour les applications médicales et industrielles respectent les exigences de la norme militaire américaine MIL-STD-810G relative à la résistance aux chocs et aux vibrations

En ligne : 24 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’une option renforcée à la série GXE600, des alimentations AC-DC programmables d’une puissance assignée de 600 W

Plus

Des alimentations externes de 40 à 65 W pour les applications médicales respectent les normes de rendement énergétique de niveau 2, version 5, de l’Union Européenne, et de niveau VI du département de l’Énergie des États-Unis

En ligne : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM65-D de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie assignée pouvant aller jusqu’à 65 W.

Plus

Une alimentation rail DIN 480 W / 48 V à longue durée de vie en fonctionnement offre une faible largeur de 84 mm

En ligne : 08 Jul 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’un modèle d’une puissance de 480W et d’une tension de sortie de 48 V à la série DRB (de 15 à 480 W) des alimentations rail DIN

Plus

Des alimentations modulaires de 650 W offrent jusqu’à dix sorties, avec une isolation conforme aux dispositifs de type BF et un faible bruit acoustique

En ligne : 19 Jun 2019

TDK Corporation (TSE 6762) a le plaisir d’annoncer le lancement de la série QM4, des alimenta-tions modulaires AC-DC de la marque TDK-Lambda, qui présentent une réduction de l’encombrement de 15 %

Plus

Un module de redondance de 20 à 40 A sur support rail DIN, à faible perte de tension, vous informe lorsque la répartition de charge est équilibrée

En ligne : 12 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série DRM40, des modules de redon-dance pour montage sur rail DIN

Plus

Une alimentation de 88W pour montage sur rail DIN à bas profil respecte les normes de classe 2 et classe II

En ligne : 04 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l’alimentation DRL100 24-1/C2 de la marque TDK-Lambda pour montage sur rail DIN

Plus

Le convertisseur DC-DC 60 A 5 V accepte une tension en entrée de 200 à 425 V et est certifié EN 62477-1 (COS III)

En ligne : 24 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de son convertisseur DC-DC PH300A280-5 de marque TDK-Lambda, qui vient compléter les modules d’alimentation PH-A280 de 50 à 300 W avec une tension d’entrée de 200 à 425 V.

Plus

Des alimentations AC-DC 600 W programmables, refroidies par convection et certifiées pour les applications industrielles et médicales

En ligne : 22 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de sa série GXE600 d’alimentations AC-DC 600 W, certifiée conforme aux normes de sécurité CEI 60601-1 et CEI 62368-1 pour les applica-tions médicales et industrielles

Plus

Un module d’alimentation CA-CC 504 W, refroidi par conduction, se distingue par ses dimensions exceptionnelles et sa technologie de communication PMBus™

En ligne : 14 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de ses modules d’alimentation CA-CC haut rendement PFH500F 28 de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des alimentations externes de 250 W certifiées pour les appareils médicaux et les matériels de traitement de l’information respectent les normes de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen

En ligne : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM250-D de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie assignée de 250 W.

Plus

Des alimentations compactes de 960W pour montage sur rail DIN offrent une puissance nominale de crête de 1 440 W et un rendement de 95 % pour une consommation en veille inférieure à 1 W

En ligne : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série DRF960 24 1, des alimentations AC-DC de la marque TDK-Lambda, pour montage sur rail DIN d'une capacité nominale de 24 V 40 A (960 W) avec courant de crête de 60 A (1 440 W) pendant 4 secondes.

Plus

Des alimentations externes de 110 W certifiées en classe II pour les appareils médicaux de soins à domicile, et les matériels de traitement de l’information, respectent la norme de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen

En ligne : 13 Dec 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM110-C8 de classe II (sans connexion à la terre) de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie maximale assignée de 110 W

Plus

La série d’alimentations refroidies par convection et par conduction comprend des modèles de 3,3 V, 4,2 V et 28 V

En ligne : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction de nouveaux modèles à tension de sortie de 3,3 V, 4,2 V et 28 V de la série d'alimentations AC-DC CUS200LD de la marque TDK-Lambda.

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP