vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:2

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Les alimentations externes 150W séries DT de TDK-Lambda sont conformes aux récents Standards d'Efficience Energétique

En ligne : 19 Mar 2012

DT150-C series achieves 87% average efficiency for reduced energy consumption

Plus

Les alimentations digitales EFE300M de TDK-Lambda sont conformes aux dernières évolutions des normes médicales

En ligne : 12 Mar 2012

Full safety approval to 2nd and 3rd Editions is assured during transition period

Plus

Les alimentations modulaires NV700 de TDK-Lambda sont conformes aux dernières évolutions des normes médicales

En ligne : 15 Feb 2012

Full safety approval to 2nd and 3rd Editions is assured during transition peri

Plus

TDK-Lambda présente sa nouvelle gamme d’alimentations électriques à 150 W destinées au secteur médical – série CSS150

En ligne : 01 Feb 2012

Conforme à la norme de sécurité internationale 60601-1 Ed. 2 et 3 régissant les matériels médicaux

Plus

Les alimentations CA-CC sur embase à refroidir de TDK-Lambda fournissent 1000 W

En ligne : 31 Jan 2012

Une conception silencieuse sans ventilateurs pour une puissance fiable et à toute épreuve

Plus

TDK-Lambda HFE2500 : alimentations frontales insérables à chaud de 2,5 kW montées sur châssis 1U

En ligne : 18 Jan 2012

Compactes, efficaces, fiables et robustes : jusqu’à 10 kW sur châssis 1U

Plus

Alimentation AC-DC pour LED à indice de protection IP66 de TDK-Lambda : les modèles

En ligne : 14 Dec 2011

60 W, 80 W et 100 W de la gamme AL visent des applications d’éclairage à LED à haute puissance

Plus

TDK-Lambda présente sa nouvelle gamme CFE400M d’alimentations électriques à conversion numérique de nouvelle génération destinées au secteur médical

En ligne : 05 Dec 2011

Ces nouveaux produits, garantissant une puissance nominale de 400 W pour un rendement de 94 % et homologués pour les applications médicales de type BF, sont assortis d’une garantie de 5 ans

Plus

TDK-Lambda dévoile sa nouvelle gamme DTM-C d’alimentations AC-DC externes destinées au secteur médical

En ligne : 22 Nov 2011

Des alimentations 65 W et 110 W à haut rendement « vertes » respectant la directive ErP

Plus

TDK-Lambda présente sa nouvelle gamme Z+ Series d’alimentations à sortie DC programmables

En ligne : 02 Nov 2011

Ces unités plus compactes (taille réduite d’un tiers) et proposées avec une garantie de 5 ans offrent aux concepteurs de systèmes une flexibilité supérieure

Plus

MWS65 2 x 4 inch AC-DC power supply from TDK-Lambda

En ligne : 22 Sep 2011

Compact, efficient and reliable ‘Green’ power for Medical (type BF) and Industrial applications

Plus

TDK-Lambda intègre un nouveau module d’entrée DC-DC 24 V à sa gamme de modules de puissance CN-A

En ligne : 08 Sep 2011

Ces modules quart de brique robustes, sont destinés à des applications ferroviaires 100 W, 24 V

Plus

Série GWS – Les blocs d’alimentation écologiques de TDK-Lambda

En ligne : 31 May 2011

Un rendement de 93 % et conforme aux exigences ErP avec 0,5 W de consommation à vide.

Plus

TDK-Lambda intègre deux nouveaux modèles 50 W et 75 W à sa gamme d’alimentations ZWS-BAF

En ligne : 22 Mar 2011

Des alimentations associant une efficacité élevée et une taille compacte pour réduire leur impact sur l’environnement

Plus

TDK-Lambda adds new output voltages to EFE300M medical power range

En ligne : 07 Dec 2010

Covers all voltages from 12V up to 50V

Plus

100W low profile power supplies

En ligne : 25 Nov 2010

Compact with up to 90% efficiency

Plus

100W and 150W PCB power supplies – ZWS-BAF series from TDK-Lambda

En ligne : 17 Nov 2010

Small-size and high-efficiency reduce environmental impact

Plus

TDK-Lambda introduces 40-65W AC-DC medical power supplies

En ligne : 08 Nov 2010

Suitable for use in medical devices with applied part rating B

Plus

Alimentations ac-dc à régulation numérique TDK-Lambda EFE400M pour applications médicales

En ligne : 01 Nov 2010

Utilisables avec les appareils médicaux de type B et BF

Plus

TDK-Lambda LS Series single-output, power supplies increase to 200W

En ligne : 20 Oct 2010

1U mounting and feature rich combined with high reliability

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP