Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK-Lambda präsentiert auf der...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda präsentiert auf der electronica 2024 die neuesten Entwicklungen in der Stromversorgungs-Technologie

veröffentlicht : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, ein Konzernunternehmen von TDK Corporations (TSE:6762), präsentiert und demonstriert die neuesten Innovationen in der Stromversorgungstechnik auf der electronica 2024, die weltweit führende Messe und Konferenz für Elektronik, welche in München vom 12. November bis zum 15. November stattfindet. In Halle 4, Stand 503, die Besucher werden hochmoderne Stromversorgungslösungen erleben, die branchenführende Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen bieten.

Ein absolutes Highlight, das auf dem Messestand vorgestellt wird, ist die erste programmierbare AC power source von TDK-Lambda, mit den kürzlich eingeführten Serien GENESYS™ AC und GENESYS™ AC PRO. Die neue GENESYS™ AC-Serie ist mit 2kVA und 3kVA erhältlich und überschreitet die Grenzen der Leistungstechnik. Mit einem kompakten 1U Profil und einer sehr hohen Leistungsdichte ist die Serie so konzipiert, dass sie die anspruchsvollen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen erfüllt, einschließlich medizinischer und industrieller Anwendungen.

Zusätzlich wird TDK-Lambda seine fortschrittliche programmierbare DC power supply vorstellen, die für Hochspannungs- und Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde, die GSPS-Serie. Mit ihren weiten Ausgangsspannungs- und Strom Bereichen ist die GSPS-Serie ideal für den Einsatz in Labor-, Fertigungs- und Testumgebungen, in denen Flexibilität und Genauigkeit von größter Bedeutung sind.

TDK-Lambda wird auch eine aufregende Stromversorgungslösung mit dualer Funktion vorstellen, die für DIN rail Applikationen entwickelt wurde. Dieses innovative Produkt bietet zuverlässigen Schutz bei Stromausfällen und gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit in Anwendungen wie Industrieautomation, Anlagenbau, Gebäudeleittechnik, Prüf- und Messtechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Es ist besonders für kritische Sektoren wie Halbleiterfertigung, Fördersysteme, Energieerzeugung, Sicherheit und Transport konzipiert.

Darüber hinaus wird TDK-Lambda seine neuesten AC/DC-Netzteile vorstellen, einschließlich der Hochleistungsserie HWS3000, die für ihre lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen bekannt ist. Ebenfalls zu sehen sein werden die ultrakompakten und effizienten medizinische Netzteile der Serien CUS800M und CUS1000M, die strenge Sicherheitsstandards erfüllen und für eine Vielzahl von medizinischen und industriellen Geräten optimiert sind.

Auf dem TDK-Lambda-Stand wird auch die i7A-Familie von DC/DC-Wandlern vorgestellt, die Flexibilität, Effizienz und ein kompaktes Design für die Stromversorgung einer Vielzahl von Industrie- und Kommunikationssystemen bieten. Darüber hinaus werden die RGB/RGC-Module vorgestellt, die hocheffiziente DC-DC-Lösungen für verschiedene Anwendungen bieten, die eine hohe Leistungsdichte und Robustheit erfordern.

Während der  Veranstaltung wird das gesamte Sortiment der innovativen Stromversorgungsprodukte von TDK-Lambda ausgestellt. Experten werden vor Ort sein, um die technischen Vorteile der einzelnen Lösungen zu erörtern und zu untersuchen, wie TDK-Lambda den Strombedarf in verschiedenen Branchen decken kann.

Auch die TDK Corporation wird in Halle B5, Stand 179, ausstellen und unter dem Motto "Accelerating transformation for a sustainable future" über 100 zukunftsweisende Technologie-Highlights zu sehen sind. Entdecken Sie innovative Lösungen, die es verschiedenen Branchen ermöglichen, erfolgreich zu sein und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter TDK-Lambda auf der electronica

 

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP