Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK informiert über erweiterte...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK informiert über erweiterte Funktionalitäten bei 3-phasigen DIN-Schienen-Netzteile

veröffentlicht : 23 Sep 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) kündigt eine Erweiterung der Spezifikation für die DRB 3-Phasen-Stromversorgungen von TDK-Lambda an. Die Serie mit Ausgangsleistungen von 120 bis 960W wird derzeit mit einem nominalen Eingangsbereich von 400 bis 500 VAC angeboten. Die neu qualifizierten DRB3-Geräte können nun in einem erweiterten Nennbereich von 380 bis 500 VAC (50-60 Hz) betrieben werden und sind damit für den Einsatz in China sowie Ländern Afrikas und Südamerikas geeignet.

Zusätzlich lassen sich diese Stromversorgungen ab sofort mit einer Gleichspannung von 450 bis 810 VDC betreiben, geprüft gemäß IEC EN 62477-1 – Sicherheitsanforderungen an Leistungshalbleiter-Umrichtersysteme und -betriebsmittel. Sie eignen sich somit für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine Batterie, eine gleichgerichtete Zwischenkreisspannung, oder eine DC-Spannung bei der Energieverteilung als Spannungsquelle dient.

Die spezifizierte Isolationsstärke zwischen Primär- und Sekundärseite wurde von 3510 VAC auf 6500 VDC angehoben, sodass die Geräte gemäß UL 2231-2 in Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge einsetzbar sind. Darüber hinaus sind neue Modelle mit beidseitig beschichteten Leiterplatten (Suffixe -A6 und -A7) erhältlich, für eine zuverlässige Verwendung in Umgebungen mit Staub und Schmutz sowie korrosiven Gasgemischen (IEC 60068-2-60) oder Salznebel (IEC 60068-2-11).

Diese Erweiterungen gelten für alle Modelle der DRB 3-Phasen-Serie von 120 bis 960 W. Um eine Unterscheidung zu den vorherigen Produktrevisionen zu ermöglichen, verfügen die neuen Geräte u.a. über ein aktualisiertes Frontlabel-Design. Ab heute startet TDK-Lambda damit, seine Läger mit den neuen Produktrevisionen ausstatten. Die Umstellungsphase endet am 31.. Dezember 2025. Anwender, die auf die erweiterten Funktionen angewiesen sind, sollten sich während dieser Zeit an ihren lokalen TDK-Lambda-Vertreter wenden.

Hauptanwendungsbereiche

  • Gleichstromfabriken, Solar- und Windenergieanlagen, Notstromanlagen, Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, Eisenbahn- oder Netzinfrastruktur, Telekommunikationssysteme

Wichtigste Merkmale und Vorteile

  • AC-Eingangsspannungsbereich von 380 bis 500 VAC (+15 % / -10 %)
  • Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich von 530 bis 675 Vdc (+20 % / -15 %)
  • Isolationsstärke zwischen Primär- und Sekundärseite bis zu 6,5 kV DC
  • Modelle mit beschichteten Leiterplatten für anspruchsvolle Umgebungen

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter DRB120-3 - DRB960-3 Series Datasheet

 

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP