Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  ModBUS-TCP-Schnittstellenoptio...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

ModBUS-TCP-Schnittstellenoption zur programmierbaren DC-Netzteilserie ergänzt

veröffentlicht : 17 Dec 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer ModBUS TCP-Schnittstellenoption für die programmierbaren Gleichstromversorgungen der GENESYS+™ Serie bekannt. Die Option ist für alle Modelle verfügbar, die von 1HE halbe 19“ Rackbreite GH1,5kW bis zu den 3HE GSP15kW in voller 19“ Rackbreite reichen. Das ModBUS-TCP-Protokoll gehört heutzutage zum Industriestandard für die Übertragung von Informationen zwischen Computern mit Mess-und Regelsystemen in Automatisierungsanlagen. Mit dieser GENESYS+™ Option können Benutzer alle Parameter der Stromversorgung programmieren, rücklesen und den Satus des Gesamtgerätes überprüfen, indem sie Informationen via TCP/IP-Protokoll über ein ModBUS-TCP-Netzwerk senden.

ModBUS TCP erweitert die Anzahl der verfügbaren Benutzer-Betriebsarten auf sechs, einschließlich der derzeit verfügbaren LAN-, RS-232/RS-485-, USB-, Isolierte Analog Schnittstellen, neben der lokalen Frontbedienung. Erfolgt die Programmierung über die isolierte Analoge Schnittstelle oder über das Bedienfeld, kann die ModBUS TCP-Schnittstelle weiterhin zur Überwachung der GENESYS+™-Funktionalität verwendet werden.

Ein umfangreiches Softwarepaket inkl. Treibern, GUI-Anwendungen zur Programmierung von beliebigen Kurvenverläufen und zur Unterstützung des integrierten Arbiträrgenerators stehen auch zur Verfügung. Über das GUI-Programm können die IP- und MAC-Adresse eingesehen, eine vollständige IP-Adresse eingerichtet, ein ModBUS TCP-Reset durchgeführt werden. Eine REM-Anzeige weist dann auf die externe Steuerung hin.

Die rückseitig montierte 2-Port ModBUS TCP-Schnittstelle verfügt über zwei abgeschirmte Ethernet RJ 45-Anschlüsse, so dass mehrere ModBUS TCP-Netzteile direkt mit eigener IP-Adresse angeschlossen werden können. Alternativ ermöglicht die RS 485 Multi-Drop-Funktion den Anschluss von bis zu 31 Netzteilen über ein einfaches Verbindungskabel und eine gemeinsame ModBUS TCP-IP-Adresse.

Die ModBUS TCP-Schnittstelle kann über jedes Standard-TCP/IP-Netzwerk, einschließlich LAN und WAN, kommunizieren, wobei auch der PING-Server unterstützt wird. Ein eingebauter Webbrowser bietet die Möglichkeit, die Ethernet-Konfigurationsparameter zu lesen und zu konfigurieren, ModBUS TCP-Statistiken anzuzeigen und die Kommunikation zu überprüfen. Es stehen vollständige Programmierungs- / Monitor-Funktionen zur Verfügung, die mit den ModBUS TCP Test- und Messwerkzeugen kompatibel sind, die die Befehlssprache ModBUS TCP verwenden. Die Programmierung über TCP-Sockets, die SPSen, Linux und andere Nicht-VISA-Controller unterstützen, wird mit mehreren und gleichzeitigen Socket-Verbindungen (bis zu vier) unterstützt, für den der TCP-Port 502 reserviert ist.


Modbus® is a registered trademark of Schneider Electric, licensed to the Modbus Organization, Inc.

 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP