Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  30 mm flache 250 W-Einbaunetzt...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

30 mm flache 250 W-Einbaunetzteile mit Konvektionskühlung

veröffentlicht : 21 Jan 2014

Die TDK Corporation hat eine neue Reihe sehr flacher, konvektionsgekühlter Einbau-Netzteile von TDK-Lambda für ein breites Einsatzspektrum vorgestellt. Die Geräte der Reihe CUS250LD liefern bis zu 250 W Leistung, sind trotz kleiner Grundfläche (198 x 101,6 mm²) nur 30 mm hoch – damit auch in Panels einsetzbar – und sind nicht zuletzt wegen ihrer Konvektionskühlung interessant: Da sie vollkommen ohne forcierten Luftstrom betrieben werden können, ergeben sich im Endgerät keinerlei Vibrationen oder Geräuschentwicklungen durch Lüfter. Dadurch kommen sie für eine Vielzahl an Anwendungen in Betracht, etwa in kleineren Industrieanwendungen, LED-Display, Kommunikations- und Sendetechnik, Verkaufsautomaten (Point-of-Sale), IT, Test- und Messausrüstungen.
Dank ihres Universaleingangs mit PFC (85-264 V AC, 47-63 Hz) sind die Netzteile problemlos in der ganzen Welt einsetzbar; sie lassen sich zudem auch mit 120-370 V Gleichspannung betreiben. Die Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang beträgt 3 kV AC. Die Netzteile sind mit einer Nennausgangsspannung von 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 12 V oder 24 V DC erhältlich, wobei der Spannungswert jeweils um ±10% einstellbar ist.
Die zulässige Betriebstemperatur beträgt -25°C bis +70°C, ab 40°C mit Derating. Überspannungs- und Überlastschutz gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine grüne LED als Betriebsanzeige. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 90%.
Die Netzteile haben weltweite Sicherheitszulassungen für IT-Ausrüstungen und allgemeine Einsatzzwecke gemäß UL/CSA/EN60950-1 und tragen das CE-Zeichen gemäß RoHS- und Niederspannungsrichtlinie; ihre EMV entspricht EN55022-B und FCC, Klasse B, für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen. TDK-Lambda gibt drei Jahre gewährleistung auf die Reihe CUS250LD.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP