Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Kompakte Netzgeräte mit einem Ausgang für Allgemeine Anwendungen

veröffentlicht : 06 May 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der kompakten Allzweck-Netzgeräte der Serie GUS350 der Marke TDK-Lambda bekannt, die über einen Ausgang verfügen. Die Modelle haben eine Nennleistung von 350W mit Ausgängen 12, 24, 36 und 48V. Das GUS350 ist konvektionsgekühlt und mit einer Funktion zur Einstellung der Ausgangsspannung, einer Remote On-Off sowie mit einer DIN-Schienenhalterung erhältlich.

Die GUS350-Serie erfüllt den Bedarf an einem kostengünstigen Produkt, ohne dabei Abstriche bei Zuverlässigkeit und Qualität zu machen. Damit bietet sie eine alternative Stromquelle für Hersteller, die eine hochwertigere Konstruktion benötigen, ohne die Kosten wesentlich zu erhöhen. Die GUS350-Modelle haben Abmessungen von 101,6 x 41 x 127mm (B x H x T) und eine Betriebstemperatur von -20 bis +70°C. Sie werden mit einer Garantie von drei Jahren geliefert. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95,5% werden der Energieverbrauch und die internen Verluste reduziert, wodurch die Temperaturen der internen Komponenten gesenkt und die langfristige Zuverlässigkeit des Produkts erhöht werden.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/UL/CSA62368-1 (konform mit IEC61010-1) sowie die CE- und UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendungen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Die GUS350-Serie erfüllt die Norm IEC 62477-1 (OVC III) und verfügt über eine Isolation zwischen Eingang und Ausgang von 2.000Vdc, zwischen Eingang und Erde von 3.000Vdc und zwischen Ausgang und Erde von 500Vdc.

Weitere Informationen zur GUS350-Serie finden Sie unter https://product.tdk.com/en/power/gus

-----

Hauptanwendungen

  • Industrie, Automatisierung, ATE-Prüfsysteme, LED-Beleuchtung, Rundfunk

Technische Highlights und Vorteile

  • 95,5 % Wirkungsgrad
  • Kompakte Größe
  • EMV-Konformität gemäß EN 55011-B und EN 55032-B
  • Konservative Nennwerte der Elektrolytkondensatoren
  • Konform mit IEC 62477-1 (OVC III)

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP