Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  200Vdc-Modelle mit 5kW, 10kW u...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

200Vdc-Modelle mit 5kW, 10kW und 15kW ergänzen die programmierbare DC-Stromversorgungsserie

veröffentlicht : 31 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von drei programmierbaren Gleichstrom-versorgungen mit 0 - 200 V, 19" Breite, für Rackmontage bekannt. Die neuesten Ergänzungen der GENESYS+™ Serie von TDK Lambda sind mit Ausgangsleistungen von 5kW, 10kW und 15kW erhältlich. Die 200V-Modelle 0-25A, 0-50A und 0-75A bieten einen optimierten Spannungs-bereich für das Testen von Solarmodulen, die Halbleiterfertigung, das Laden von Batterien, die Steuerung von Gleichstrommotoren, Heizungen und Prozesssteuerungsanwendungen.

Alle Modelle der Serie GENESYS+™ können in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstant-strom und Konstantleistung betrieben werden. Bis zu sechs Stromversorgungen können parallel zu einem neu entwickelten und automatisierten Master/Slave-System geschaltet werden, das ein dynamisches Lastverhalten sowie Restwelligkeitsverhalten bietet, das mit dem eines einzelnen Netzteils vergleichbar ist. Die Leistungsstufen 5kW, 10kW und 15kW können wahlweise mit einem Dreiphasen-Eingang von 170 bis 265Vac, 342 bis 460Vac oder 342 bis 528Vac bestellt werden.

Die Modelle G200-25 (5kW 1U), GSP200-50 (10kW 2U) und GSP200-75 (15kW 3U) haben eine gängige Breite von 423 mm und eine Tiefe von 441,5 mm. Eine optionale Gehäuseoption ohne Display und Bedienelemente ist ebenfalls verfügbar, wenn kein frontseitiger Benutzerzugriff erforderlich ist oder dieser nicht erlaubt sein soll. Aufsteckbare Staubfilteroptionen können ebenfalls hinzugefügt werden, um diverse Verschmutzungen durch die Luft abzuhalten.

Die Programmierung ist für die gesamte GENESYS+™ Serie standardisiert, indem entweder die Bedienelemente am Frontplatte verwendet werden, die über LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485-Kommunikation oder über die isolierte analoge Steuerung und Überwachung (0-5V, 0-10V), die standardmäßig zur Verfügung stehen, ferngesteuert werden. Zu den optionalen Schnittstellen gehören z.B. GPIB (IEEE488.2) und die Anybus CompactCom-Schnittstellenplattform für EtherCAT, Modbus-TCP und andere Schnittstellenoptionen, sofern diese verfügbar sind. Ebenfalls zur Standardausstattung gehört ein umfangreiches Softwarepaket inkl. Treibern, GUI-Anwendungen zur Programmierung von beliebigen Kurvenverläufen und zur Unterstützung des integrierten Arbiträrgenerators. Ebenso stehen umfassende Sicherheits-funktionen, darunter Safe/Auto-Restart, Last Setting Memory sowie diverse automatische Schutzfunktionen zur Verfügung.
Auch einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsraten (Slew-Rate), eine eingebaute Widerstandssimulation und einstellbare Helligkeit des Displays sind Standardmerkmale aller GENESYS+™-Netzteile.

Alle Geräte haben die Sicherheitszulassung gemäß IEC/EN/UL 60950-1 (61010-1 beantragt), tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs-, EMV- und RoHS2-Richtlinien, entsprechen der IEC/EN 61204-3 für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung und Störimmunität – und haben fünf Jahre gewährleistung.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP