Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  1HE GENESYS+™ programmierbare ...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

1HE GENESYS+™ programmierbare DC-Netzteilserie erweitert um 2,7kW und 3,4kW Modelle

veröffentlicht : 26 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von Modellen mit 2,7 kW und 3,4 kW Nennleistung für die programmierbaren DC-Netzteile der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt. Diese zusätzlichen Einheiten können so spezifiziert werden, dass sie entweder einphasig (170 bis 265Vac) oder dreiphasig (170 bis 265Vac, 342 bis 460Vac oder 342 bis 528Vac) betrieben werden, was den globalen Einsatz erleichtert. Typische Anwendungsbereiche sind Laboranwendungen in einem Schaltschrankaufbau, die für Komponenten-, Automobil- und Luft- und Raumfahrttests, Halbleiterfertigung, Solar-Array- und Batteriesimulation, Galvanik und Wasseraufbereitung eingesetzt werden.
 
Die zwanzig neuen Modelle sind für 0V bis 10V, 20V, 30V, 40V, 60V, 80V, 100V, 150V, 300V und 600V ausgelegt, mit Ausgangsströmen von 0-4,5A bis 0-340A. Alle Modelle sind in der Lage, in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung zu arbeiten. Bis zu sechs Stromversorgungen können parallel zu einem neu entwickelten und automatisierten Master/Slave-System geschaltet werden, das ein dynamisches Lastverhalten sowie Restwelligkeitsverhalten bietet, das mit dem eines einzelnen Netzteils vergleichbar ist.
 
Die GENESYS+™ 2,7kW und 3,4kW Produkte teilen sich ein gemeinsames 1HE hohes 19" (483mm) Rack-Einschubgehäuse und wiegen weniger als 6,25kg für eine einfache mobile Anwendung oder Installation. Eine optionale Gehäuseoption ohne Display und Bedienelemente ist ebenfalls verfügbar, wenn kein frontseitiger Benutzerzugriff erforderlich ist oder dieser nicht erlaubt sein soll. Aufsteckbare Staubfilteroptionen können ebenfalls hinzugefügt werden, um diverse Verschmutzungen durch die Luft abzuhalten.
 
Die Programmierung ist in der gesamten GENESYS+™-Serie standardisiert, bei der die frontseitigen Steuerfunktionen wahlweise via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485 oder die standardmäßig vorhandene isolierte analoge Steuerung und Überwachung (0-5V, 0-10V) programmiert werden kann. Optional sind GPIB (IEEE488.2) und die Anybus CompactCom-Schnittstellenplattform für EtherCAT, Modbus-TCP und andere Schnittstellenoptionen je nach Freigabe verfügbar. Ebenfalls zur Standardausstattung gehört ein umfangreiches Softwarepaket inkl. Treibern, GUI-Anwendungen zur Programmierung von beliebigen Kurvenverläufen und zur Unterstützung des integrierten Arbiträrgenerators. Ebenso stehen umfassende Sicherheitsfunktionen, darunter Safe/Auto-Restart, Last Setting Memory sowie diverse automatische Schutzfunktionen zur Verfügung.
Auch einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsraten (Slew-Rate), eine eingebaute Widerstandssimulation und einstellbare Helligkeit des Displays sind Standardmerkmale aller GENESYS+™-Netzteile.
 
Alle Geräte haben die Sicherheitszulassung gemäß IEC/EN/UL 60950-1 (61010-1 ausstehend), tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs-, EMV- und RoHS2-Richtlinien, entsprechen der IEC/EN 61204-3 für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung und Störimmunität – und haben fünf Jahre gewährleistung.
 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP