Anrede (Pflichtfeld):

Ihr Name (Vor –und Nachname):

Firma:

Land:

Mobile Number:

Ihre E-mail:

Ihre Nachricht an uns:

Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +49 7841 666 0 oder per E-Mail unter info@de.tdk-lambda.com erreichen!

TDK-Lambda News

300W Buck-Boost DC-DC-Wandler mit 8V bis 24V Ausgang optimiert für den Betrieb mit 24V Eingangsspannung

veröffentlicht : 18 Mar 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt ihre i7C-Serie von nicht isolierten DC-DC-Wandlern um einen neuen Typ mit 20A Ausgangsstrom bei maximal 300W. Der Buck-Boost DC-DC-Wandler arbeitet mit einer Eingangsspannung von 9 bis 36 V und bietet eine einstellbare Ausgangs-spannung im Bereich von 8 bis 24 V. Der Wandler kann dabei nahtlos vom Step-Up in den Step-Down Modus und zurück wechseln; ohne Auswirkungen auf die Ausgangsspannung.

Die i7C2W 20A-Modelle sind vordergründig dazu konzipiert zusätzliche Ausgänge aus einer Grundversorgung mit 12V oder 24V – aus einem Netzteil oder einer Batterie – zu erzeugen. Im Vergleich zu isolierten DC-DC-Wandlern gleicher Leistung, überzeugen die i7C2W mit einem hervorragenden Wirkungsgrad bis 97% und damit wesentlich kompakterer Baugröße und geringeren Kosten. Dadurch eignen sich diese Module insbesondere für mobile, batteriebetriebene Endgeräte in Medizintechnik und Industrie sowie für selbstfahrende Transportsysteme oder auch Drohnen.

Bei geringer Belastung reduziert der Controller des i7C die Leistungsaufnahme erheblich. Im Leerlauf beträgt die Stromaufnahme typischerweise nur noch 5 mA. Dieser Wert lässt sich weiter auf 0,25 mA reduzieren, wenn der Wandler über die Remote ON/OFF Funktion in einen Standby-Modus gesetzt wird. Der geringe Ruhestrom kommt allen batteriebetriebenen Geräten zu Gute, da so in Standby-Phasen nur möglichst wenig Batteriekapazität ungenutzt verloren geht.

Die i7C2W 20A gibt es als Open Frame Variante mit einer Grundfläche von 36,8 x 34mm und einer Höhe von 14,7mm. Der hervorragende Wirkungsgrad ermöglicht ein geringes Leistungsderating, selbst bei nur geringem Luftstrom zur Kühlung. Das Design kommt weitgehend ohne große externe Komponenten aus, was sowohl Platz auf der Leiterplatte aus auch Kosten einspart.

Zur Standardausstattung der i7C-Serie gehören ein Trim-Pin zur Einstellung der Ausgangsspannung, + Remote Sense, Remote On-Off (positive oder negative Logik), Eingangsunterspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Ergänzend dazu gibt es mit einer „Full-Feature“ Option noch ein Power-Good-Signal und einen Strom-Monitorausgang. Um das Systemrauschen zu minimieren, gibt es ferner eine Synchronisationsmöglichkeit mit weiteren Modulen oder einem externen Taktgeber.

Alle Modelle verfügen über eine Sicherheitszertifizierung nach den Normen IEC/UL/CSA/EN 62368-1, mit CE-Kennzeichnung nach den Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien.

PAGE TOP

PAGE TOP