Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Flaches 88 Watt-Netzteil mit Schutzklasse II für die DIN-Schiene erfüllt

veröffentlicht : 13 Feb 2019

Insbesondere mit Blick auf die Gebäudeautomatisierung bietet die TDK Corporation (TSE 6762) das 100W-Modell ihrer flachen Netzeilreihe TDK-Lambda DRL für die Hutschiene jetzt in einer „C2“-Variante an, die – wie die übrigen Geräte (10 - 60W) – die Anforderungen der US-amerikanischen NEC Class 2 gemäß UL1310 erfüllt. Das neue Modell DRL100-24-1/C2 ist konzipiert für Anwendungen in Gebäudeautomatisierung und Sicherheitstechnik mit der Notwendigkeit eines begrenzten Ausgangsstroms, um selbst im Fehlerfall Schäden an der Kabelinstallation zu verhindern. Der Aufbau als Schutzklasse II Gerät mit doppelter Isolierung (kein PE Anschluss) bietet zusätzliche Vorteile in diesem Umfeld.

Das Netzteil hat ein robustes Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 72x55,6x91 mm (BxTxH) und entspricht damit im Profil (Höhe und Tiefe) den übrigen Geräten der Serie mit 10 bis 100W Ausgangsleistung. Alle DRL-Netzteile arbeiten mit einem Weitbereichseingang (85 - 264Vac) und verkraften Spannungsspitzen von 300Vac für 5s. Die Leer­laufverluste liegen unter 0,5W und der Wirkungsgrad beträgt 90% bei Volllast und 230Vac Eingangsspannung.

Weitere Merkmale der gesamten DRL-Familie sind die doppelte Isolierung (Schutzklasse II) mit Betrieb ohne Erdung, sowie eine Isolationsspannung von 3000Vac zwischen Ein- und Ausgang. Alle Modelle werden über natürliche Konvektion gekühlt und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -20°C und +71°C betrieben werden (mit Leistungsderating bei hohen Temperaturen).

Die DRL-Serie verfügt über Sicherheitszulassungen nach IEC/EN/UL/CSA60950-1 und UL508 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs-, EMV- und RoHS2-Richtlinien. Die EMV erfüllt EN55032-B bei der leitungs­gebundenen Störaussendung und EN55032-A bei der abgestrahlten Störaussendung, die Störfestigkeit der EN61000-4 und die harmonischen Oberwellen der EN61000-3-2.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP