Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  0-20V bis 0-1500V programmierb...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

0-20V bis 0-1500V programmierbare Stromversorgungen können in 20U hohen 19"-Rack-Schränken konfiguriert werden und liefern 90kW

veröffentlicht : 09 Jul 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren DC-Stromversorgungen der Serie TDK-Lambda GENESYS+™ mit 90 kW Nennleistung in 19-Zoll-Rack-Gehäuse (GSPS 20U) bekannt. Die GSPS-Systeme gehen nahtlos in die Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistungsbegrenzung überführen. Die Schaltschränke sind auf arretierbaren Rollen (Rädern) montiert, so dass sie in Forschungs- oder Produktionseinrichtungen leicht umgestellt werden können.

Die GSPS-Serie erfüllt die Anforderungen für das Testen und Messen von Automobilkomponenten, Batterien für Elektrofahrzeuge, Luft- und Raumfahrt, Hochleistungsmagneten, medizinische Bildgebung, Halbleiterverarbeitung sowie Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung.

Die zwölf GENESYS+™ 7,5kW-Netzteile sind intern so konfiguriert, dass sie zwölf Ausgangsspannungsbereiche von 0-20V bis 0-1500V mit Ausgangsstromstärken von bis zu 4500A liefern. TDK-Lambda's patentiertes, hochentwickeltes Parallelsystem bietet ein dynamisches Lastverhalten sowie eine Ripple- und Noise-Charakteristik, die mit der eines einzelnen Netzgerätes vergleichbar ist.

Der Eingangsspannungsbereich ist dreiphasig 342 bis 528Vac 47 - 63Hz und deckt nominal 380, 400, 415, 440, 460 und 480Vac ab. Die Eingangs-Leistungsschalter sind auf der Vorderseite des Schaltschranks zugänglich, und die parallelen Ausgangsschienenanschlüsse befinden sich auf der Rückseite. Alle GENESYS+™ Stromversorgungen sind standardmäßig mit Sicherheits-/Auto-Neustart, Speicherung der letzten Einstellung und integrierten Schutzfunktionen für Spannung, Strom und Temperatur ausgestattet.

Die GSPS-Serie verwendet eine einheitliche Programmierung für die gesamte GENESYS+™-Serie, entweder über die Bedienelemente an der Vorderseite, über LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485- Kommunikation oder über eine standardmäßig vorhandene isolierte analoge Steuer- und Überwachungsschnittstelle (0-5V, 0-10V). Zu den optionalen Schnittstellen gehören GPIB (IEEE488.2), EtherCAT, Modbus-TCP und IS420 (isolierte Stromprogrammierschleife von 4 bis 20mA). Das Softwarepaket umfasst Softwaretreiber, einen Wellenformerzeuger und eine virtuelle Frontplatten-GUI.

Das GSPS 20U 19-Zoll- Rackgehäuse misst 553 x 902 x 1028mm (BxTxH) und wiegt weniger als 200kg. Die Lenkrollen können abgenommen werden, wenn sie nicht benötigt werden.

Die Produktserie mit fünfjähriger gewährleistung ist nach IEC/EN/UL 61010-1 sicherheitszertifiziert und verfügt über CE- und UKCA-Kennzeichnungen für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die GENESYS+™-Serie entspricht auch der IEC/EN 61204-3 für leitungsgebundene und abgestrahlte EMI und EMV-Immunität.

Weitere Informationen über die GSPS 90kW Serie finden Sie unter GSPS Series Datasheet (tdk.com)

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP