AC-DC-Netzgeräte

ZPSA

AC-DC-Netzgerät
ZPSA

Mit einer niedrigeren Bauhöhe und einem höherem Wirkungsgrad ausgestattet, ist die ZPSA Serie TDK-Lambda´s zweite Generation von Schaltnetzgeräten mit Einzel-Ausgang und 20, 40, 60 und 100W Leistung. Von 3,3 bis 48 V stehen alle gängigen Ausgangsspannungen zur Verfügung. Das ZPSA20 hat eine Bauform von 2" x 3.5", das ZPSA40/60 hat 2 "x 4" und das ZPSA100 ist 3 "x 5" groß.

Features

  • 20 W, 40 W und 60 W Modelle mit Einzelausgang
  • extrem geringe Bauhöhe
  • Ausgangsspannungen von 3.3 V bis 48 VDC
  • 2 x 4 inch Grundfläche (20 W- 2 x 3.5 inch) gemäß Industriestandard
  • Schaltnetzteil mit Universal-/Weitbereichseingang (AC)
  • Betrieb bei Temperaturen von 0° bis +70°C möglich

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA20-3R3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-3R3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-3R3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA100-5 100 5V / 20A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA100-9 100.8 9V / 11.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA100-15 100.5 15V / 6.7A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA100-18 100.8 18V / 5.6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-28 40.04 28V / 1.43A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-28 59.92 28V / 2.14A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPSA100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Flache 100 W- Open Frame -Netzteile mit 90% Wirkungsgrad
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Mit einer niedrigeren Bauhöhe und einem höherem Wirkungsgrad ausgestattet, ist die ZPSA Serie TDK-Lambda´s zweite Generation von Schaltnetzgeräten mit Einzel-Ausgang und 20, 40, 60 und 100W Leistung. Von 3,3 bis 48 V stehen alle gängigen Ausgangsspannungen zur Verfügung. Das ZPSA20 hat eine Bauform von 2" x 3.5", das ZPSA40/60 hat 2 "x 4" und das ZPSA100 ist 3 "x 5" groß.

weitere Informationen

PAGE TOP