AC-DC-Netzgeräte

KPSA

AC-DC-Netzgerät
KPSA

Die KPSA Serie - Schaltnetzteile mit Einzelausgang - ist mit Ausgangsleistungen von 5 W, 10 W und 15 W sowie mit Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V erhältlich (Zwischenspannungen auf Anfrage). Mit einem Weitbereichseingang von 85-264VAC ausgestattet, können sie in einer Umgebungstemperatur von 0 ° C bis + 70 ° C betrieben werden. Generell besitzen diese Leichtgewichte eine Open-Frame-Bauform und erfüllen Schutzklasse II mit doppelter Isolation, welche einen Betrieb ohne Erdungsanschluss (Schutzleiter) ermöglicht.

Features

  • geringes Gewicht bei kleiner Baugröße
  • geeignet für die Leiterplattenmontage
  • sehr kostengünstig
  • Schaltnetzteil mit Universal-/Weitbereichseingang

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KPSA5-3R3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA10-3R3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA15-3R3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA5-24 5.52 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KPSA15-24 15.12 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Lambda’s PCB mountable AC-DC power supplies undergo a shrink
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die KPSA Serie - Schaltnetzteile mit Einzelausgang - ist mit Ausgangsleistungen von 5 W, 10 W und 15 W sowie mit Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V erhältlich (Zwischenspannungen auf Anfrage). Mit einem Weitbereichseingang von 85-264VAC ausgestattet, können sie in einer Umgebungstemperatur von 0 ° C bis + 70 ° C betrieben werden. Generell besitzen diese Leichtgewichte eine Open-Frame-Bauform und erfüllen Schutzklasse II mit doppelter Isolation, welche einen Betrieb ohne Erdungsanschluss (Schutzleiter) ermöglicht.

weitere Informationen

PAGE TOP