Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  ac-dc-netzgeräte

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Filter: Marine

Netzteile für Marineanwendungen müssen rauen Umgebungen standhalten, einschließlich Vibrationen und extremen Temperaturen. Die Netzteile von TDK-Lambda wurden unter Berücksichtigung dieser Bedingungen entwickelt, bieten eine robuste und zuverlässige Leistung und zeichnen sich durch eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie einen weiten Betriebstemperaturbereich aus. Darüber hinaus bieten sie einen hohen Wirkungsgrad, eine kompakte Größe und fortschrittliche Schutzfunktionen, was sie zur idealen Wahl für die Stromversorgung von Navigationssystemen, Kommunikationsgeräten und anderer kritischer Schiffselektronik macht.

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Sortiment an AC-DC-Netzgeräte, um weitere Informationen zu den einzelnen Produktreihen zu erhalten.

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder probieren Sie unseren Schnell-Konfigurator aus, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Entschuldigung, für diese Filterkombination gibt es kein Ergebnis . Bitte entfernen oder passen Sie einen Ihrer Filter an oder kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

Entschuldigung, für diese Filterkombination gibt es kein Ergebnis . Bitte entfernen oder passen Sie einen Ihrer Filter an oder kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Produktname Leistung Bauform Ausgänge

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

TPS

Die TPS-Serie mit 2 HE Bauhöhe bringt bis zu 4.080W Ausgangsleistung und verfügt über einen Dreiphasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter (350-528 V AC). Es bietet eine umfassende Signalpalette, mit isolierten Ausgängen für AC Fail, DC Good und Phasenverlust, Fern-Ein/Aus, Remote Sense und einem Hilfsspannungsausgang mit 12 V / 0,3 A. Seine PMbus™-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine Fernüberwachung von Ausgangsspannung und -strom, interner Temperatur, Statussignalen und Lüfterdrehzahl. Außerdem können Aus­gangsspannung, Strombegrenzung und Fern-Ein/Aus über den PMBus™ programmiert werden. Diese Stromversorgung hat einen typischen Wirkungsgrad von 93% und kann bei Temperaturen bis zu 50°C unter Volllast betrieben werden. Das TPS4000 ist für die Anforderungen von anspruchsvollen EMI- und Schock- und Vibrationsnormen ausgelegt.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HFE

Die HFE-Serie wurde als Standardreihe hocheffizienter, im laufenden Betrieb austauschbarer Frontend-Netzteile entwickelt und ist in drei Leistungsstufen erhältlich: 1600 W, 2500 W und die neue Generation mit 3500 W. Es sind Ausgangsspannungen von 12, 24, 32 und 48 V verfügbar (je nach Modell). Für jedes Modell sind 1U-19-Zoll-Rackeinheiten erhältlich (5-Slot-Version für HFE1600-Module, 4 Slots für HFE2500- und HFE3500-Module). Eine PMBus™-Kommunikationsschnittstelle ist beim HFE3500 standardmäßig enthalten und für den HFE1600 und 2500 optional erhältlich.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

MU-Serie

Die MU-Serie wird in einem 1U-Gehäuse aus Aluminium mit Lüfterkühlung angeboten und umfasst zwei Modelle (MU4 und MU6) mit Ausgangsleistungen zwischen 600 W und 1200 W bei niedriger Netzspannung und zwischen 800 W und 1500 W bei hoher Netzspannung mit Wirkungsgraden von bis zu 94 %. Die patentierte intelligente Lüftersteuerung reduziert die Lüfterdrehzahl und die Geräusche auf nur 36 dBA*.

Es sind verschiedene Module mit Nennleistungen von 96 W bis 1008 W pro Ausgang erhältlich, die einen kontinuierlichen Spannungsbereich von 3,3 V bis 105,6 V bieten. Mit 1 MOPP (1,5 kVac) Eingang zu Erde, 2 MOPP (4 kVac) Eingang zu Ausgang und 1 MOPP (1,5 kVac) Ausgang zu Erde Isolation und einer Auswahl an Standby- und Steuerungsoptionen, einschließlich PMBus™, ist die MU-Reihe sowohl für medizinische als auch für industrielle Anwendungen zertifiziert und wird durch eine 7-jährige Gewährleistung unterstützt.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC61010-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Störfestigkeitsnormen IEC60601-1-2 Edition 4 und IEC 61000-4.

Konfigurationsabhängig, Nominalbedingungen 25 °C, 11 Vac/240 Vac und 80 % Leistung. 

Lerne mehr über die MU-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GUS

Die kompakten Industrie-Netzteile der GUS-Serie mit einem Ausgang sind mit 12V, 24V, 36V und 48V Ausgangsspannung in einer kostengünstigen, kompakten Bauweise erhältlich und verfügen über eine Nennleistung von 350, 600 und 1000W.

Das Modell GUS350 ist konvektionsgekühlt, während die Modelle GUS600 und 1000 über einen integrierten Lüfter verfügen. Eine Fern-Ein-/Aus-Funktion ist für alle Modelle optional erhältlich. Es ist ein Wirkungsgrad von bis 95,5% (modellabhängig) möglich.

Die Geräte sind gemäß IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien sicherheitszertifiziert und entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendungen. Darüber hinaus entsprechen sie den Normen IEC 61010-1 und IEC 62477-1 (OVC III). Typische Anwendungsbereiche sind Test- und Messgeräte, ATE, Rundfunk sowie allgemeine Industrie- und Automatisierungsgeräte.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

D1SE

Die D1SE-Serie ist eine kosteneffiziente Lösung für Anwender, die eine zuverlässige Stromversorgung benötigen. Mit Leistungen von 120W, 240W und 480W lassen sich vielfältige industrielle Anwendungen flexibel skalieren. Durch den Einsatz neuester Halbleiter reduzieren diese einphasigen Stromversorgungen nicht nur den Energieverbrauch, sondern optimieren auch die Balance zwischen Leistung und Kosteneffizienz – ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit.

Die D1SE-Serie ist eine konsequente Antwort auf sich wandelnde Systemanforderungen. Neben dem konventionellen Betrieb mit Wechselspannung können die Geräte alternativ auch sicher mit Gleichspannung betrieben werden. Ausgestattet mit Push-in-Klemmen lassen sie sich schnell und zuverlässig montieren, wodurch sich Installationszeiten verkürzen oder sogar eine Automatisierung ermöglichen lässt. Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sind separate Modelle mit beschichteten Leiterplatten erhältlich. Das kompakte Design und die einfache Montage machen die D1SE-Serie zur optimalen Wahl für eine Vielzahl von Schaltschränken, Maschinen und Produktionssystemen.

Lerne mehr über die D1SE-Serie

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP