DC-DC-Wandler

iQE (Legacy)

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
iQE (Legacy)

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltage, and output voltages of 5V to 15V.

Features

  • 48 V Eingangsspannung
  • bis zu 30 A Ausgangsstrom
  • bis zu 204 W max. Ausgangsleistung
  • DOSA-konform
  • Wirkungsgrad bis zu 94 %
  • feste Schaltfrequenz (330 kHz)
  • flache Wirkungsgradkurve

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
IQE24030A033V-001-R 99 3.3V / 30A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQE24024A050V-001-R 120 5V / 24A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQE24009A120V-001-R 108 12V / 9A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltage, and output voltages of 5V to 15V.

weitere Informationen

PAGE TOP