DC-DC-Wandler

iQP

DC-DC Converter
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: iQL  
iQP

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iQP48100A012V-001-R 120 1.2V / 100A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQP48090A015V-001-R 135 1.5V / 90A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQP48085A018V-001-R 153 1.8V / 85A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQP48080A025V-001-R 200 2.5V / 80A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQP48070A033V-001-R 231 3.3V / 70A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQP48050A050V-001-R 250 5V / 50A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQP48021A120V-001-R 252 12V / 21A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQP48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP