DC-DC-Wandler

iEA

DC-DC-Wandler

TDK-Lambda's iEA series of 66W to 78W industry standard eighth brick DC-DC converters are available with outputs ranging from 3.3 to 28V and inputs from 36 to 75V. Thanks to its low component count and single-board open-frame design, it provides both better electrical and thermal performance with true useable power.

Features

  • 36-75V Eingangspannung
  • bis zu 25A am Ausgang
  • Wirkungsgrad mehr als 89%
  • Standardisolierung (Luft- und Kriechstrecken)
  • Industriestandard (Durchgangsbohrung/Rastermaß)

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iEA48015A050V-000-R 75 5V / 15A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA48007A120V-000-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA4W004A120V-003-R 48 12V / 6.5A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA48007A120V-005-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA48005A150V-001-R 67.5 15V / 4.5A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA48004A180V-001-R 67.5 18V / 3.75A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEA48003A280V-001-R 74.76 28V / 2.67A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

TDK-Lambda's iEA series of 66W to 78W industry standard eighth brick DC-DC converters are available with outputs ranging from 3.3 to 28V and inputs from 36 to 75V. Thanks to its low component count and single-board open-frame design, it provides both better electrical and thermal performance with true useable power.

weitere Informationen

PAGE TOP