DC-DC-Wandler

iBC

DC-DC-Wandler (POL)
iBC

Die iBC-Serie ist ein DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Mit einer Größe von 27,9x11,4mm liefert das Modul bis zu 7A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,8V bis 5,0V. Die Eingangsspannung beträgt 12V nominal. Der Wirkungsgrad beträgt 93% bei maximaler Last.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
• 3.0-5.5 V und 6.0-14.0 V Eingangsspannung
• 0.8-5.0 V Nominal-Ausgangsspannung
• SMD-Technik
• sehr niedrige Bauhöhe (8.38 mm)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iBC12007A008V-001-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
iBC12007A008V-001-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die iBC-Serie ist ein DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Mit einer Größe von 27,9x11,4mm liefert das Modul bis zu 7A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,8V bis 5,0V. Die Eingangsspannung beträgt 12V nominal. Der Wirkungsgrad beträgt 93% bei maximaler Last.

weitere Informationen

PAGE TOP