Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  filter & zubehör  ››  dc filter

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

Unsere DC Filter

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten DC Filter aus, um weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen zu erhalten.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

TDK-Lambda Filter

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

RGF

RGF-Filtermodule wurden entwickelt, um Gleichtaktstörungen von Schaltreglern mit hohen Eingangsströmen zu reduzieren.

Dank innovativer TDK-Komponententechnologie vereinfachen diese Module die EMV-Konformität auf Systemebene nach CISPR und anderen Standards. Die RGF-Filtermodule sind zum Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen in einem robusten 5-seitigen Metallgehäuse vergossen. Die mechanische Konstruktion umfasst zwei Gewindebohrungen und zwei Montagelaschen ohne Gewinde, die eine flexible Befestigung zur optimalen Kühlung sowohl in kontakt- als auch in konvektionsgekühlten Systemen erlauben. Die RGF-Filtermodule sind für den Einsatz in Kombination mit den industriellen nicht isolierten DC-DC-Wandlern von TDK-Lambda optimiert, um die EMV-Konformität des Gesamtsystems mit möglichst geringem Designaufwand zu gewährleisten

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

R-Serie

This extensive series covers a wide range of industrial and medical applications, including models utilising amorphous core technology that protect against damaging high voltage pulses. With current ratings of 0.5A to 300A, the series is available with 250V single phase or 500V three-phase inputs. DIN rail (up to 30A) or chassis mounting case styles are offered, along with a choice of standard or medical leakage versions.

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

ZBM20

ZBM20-Module sind ideal für die Bereitstellung von kurzzeitiger Überbrückungszeit oder Spitzenleistung für Lasten, die an 12, 15 oder 24Vdc AC-DC-Netzteile angeschlossen sind. Sie können bis zu 380ms-Überbrückungszeit bei maximal 448W liefern. Im Normalbetrieb wird Energie in den Elektrolytkondensatoren des ZBM20 gespeichert. Wenn die Netzspannung für eine kurze Zeit unterbrochen wird, versorgt das ZBM20 die Last weiterhin mit Energie und ermöglicht so ein sicheres und kontrolliertes Abschalten der angeschlossenen Geräte. Das ZBM20-24 kann auf zwei Betriebsmodi eingestellt werden. Im „fixed Mode“ wird es aktiv, sobald die Eingangsspannung auf 22,4V einbricht, im „variable Mode“ bereits wenn die Eingangsspannung um 1V absinkt. Mehrere Puffermodule können für längere Überbrückungszeiten parallel geschaltet werden. Der Betriebsstatus lässt sich aus der Ferne sowohl über ein DC-OK-Relais als auch über Optokoppler-Ausgänge überwachen. Der Ausgang des ZBM20 lässt sich über einen Inhibit-Eingang deaktivieren. Dabei wird der Zwischenkreis aktiv innerhalb von 3-5 Sekunden entladen.

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DBM20

Das DBM-Modul ist ideal für die Bereitstellung von kurzzeitigen Überbrückungs- oder Spitzenleistungen für Lasten, die an ein AC-DC-Netzteil mit 24 Vdc-Ausgang angeschlossen sind. Es kann eine zusätzliche Überbrückungszeit von 250ms bei einer Ausgangsleistung von 448W liefern. Im Normalbetrieb wird die Energie in den Elektrolytkondensatoren des DBM20 gespeichert. Wenn die Netzspannung für eine kurze Zeit unterbrochen wird, versorgt das DBM20 die Last weiterhin mit Energie und ermöglicht so ein sicheres und kontrolliertes Abschalten der angeschlossenen Geräte. Das DBM20 kann auf zwei Betriebsmodi eingestellt werden. Im „fixed Mode“ wird es aktiv, sobald die Eingangsspannung auf 22,4V einbricht, im „variable Mode“ bereits wenn die Eingangsspannung um 1V absinkt. Mehrere Puffermodule können für längere Überbrückungszeiten parallel geschaltet werden. LED´s auf der Frontseite zeigen den Status an. Weiter lässt sich das Gerät aus der Ferne sowohl über ein DC-OK-Relais als auch über Optokoppler-Signale überwachen. Der Ausgang des DBM20 lässt sich über einen Inhibit-Eingang deaktivieren. Dabei wird der Zwischenkreis aktiv innerhalb von 3-5 Sekunden entladen.

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

FQA and FQB

Die FQA-Serie bietet hohe Gegentakt- und Gleichtakt-Rauschunterdrückung um die Einhaltung des MIL-STD-461G für Funkentstörung im Endgerät sowie einen Schutz vor Spannungsspitzen nach MIL-STD-1275D bzw. RTCA/DO-160G. Die Module werden gebaut und geprüft entsprechend den Anforderungen aus dem MIL-STD-833F und MIL-STD-202G. Somit erübrigt sich durch den Einsatz eines FQA-Moduls für viele Anwendungen das oft sehr zeitaufwendige Filterdesign. Auch die FQB-Serie bietet hohe Gegentakt- und Gleichtakt-Rauschunterdrückung zur Einhaltung des MIL-STD-461(F, G) für Funkentstörung im Endgerät sowie einen aktiven Schutz gegen Surge und Spannungsspitzen nach MIL-STD-1275(D, E) bzw. RTCA/DO-160G (Sec 16-18). Das FQB verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 8,5Vdc bis 40Vdc und kann Transienten von bis zu -50 bis +210V abblocken. Weiter bietet es Schutz gegen Verpolung, Unter-/Überspannung und Überstrom. Die FQA/FQB Filter werden in zwei Ausführungen angeboten. Mit dem Bestellcode –S erhält der Kunde Module mit einem Temperaturbereich von -40°C bis +115°C (Baseplate) und einfacher Fertigungs-Endkontrolle. Mit dem Bestellcode –M gibt es eine Version abgestimmt auf die Qualifikationsanforderungen für kritische Anwendungen mit einem Temperaturbereich von -55°C bis +115°C und einem 96-stündigen Burn-In Prozess mit verschiedenen Temperaturzyklen.

Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP