Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:3

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Konvektionsgekühltes 350W-Netzteil für die Medizintechnik mit Spitzenleistung von bis zu 1.000W

veröffentlicht : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der AC-DC-Netzteilserie CUS350MP von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Step-Down DC-DC-Wandler im 1/16 Brick Format mit 750W

veröffentlicht : 14 Apr 2021

TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit der TDK-Lambda i7A-Serie neue nicht-isolierte DC-DC-Abwärtswandler mit bis zu 750W Nennleistung auf den Markt.

mehr dazu

300W Buck-Boost DC-DC-Wandler mit 8V bis 24V Ausgang optimiert für den Betrieb mit 24V Eingangsspannung

veröffentlicht : 18 Mar 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt ihre i7C-Serie von nicht isolierten DC-DC-Wandlern um einen neuen Typ mit 20A Ausgangsstrom bei maximal 300W.

mehr dazu

1,4 bis 3W DC-DC-Wandler mit 12V-Eingang bieten einstellbare Ausgangsspannungen bis zu 2kV mit extrem geringem Ausgangsrauschen

veröffentlicht : 25 Feb 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der TDK-Lambda CHVM-Serie von nicht-isolierten Hochspannungs-DC-DC-Wandlern mit 12V-Eingang an.

mehr dazu

Open Frame Puffermodule bieten 380ms zusätzliche Überbrückungszeit für 12V, 15V oder 24V Ausgangsspannungen

veröffentlicht : 18 Feb 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit dem ZBM20 ein Open-Frame-Puffermodul auf den Markt, welches eine zusätzliche Überbrückungszeit von 380ms bei 20A Nennstrom für 12V-, 15V- und 24V-AC-DC-Netzteile bereitstellt.

mehr dazu

Programmierbare Stromversorgungen mit 50V, 400V und 500V Ausgang für Anwendungen im Bereich EV und Wasserstofferzeugung

veröffentlicht : 03 Feb 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von 50V-, 400V- und 500V-Ausgangsmodellen der programmierbaren DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt.

mehr dazu

24Vdc 20A Puffer-(Überbrückungs-)Modul für DIN-Schiene mit nur 49mm Breite

veröffentlicht : 28 Jan 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit dem DBM20 ein Puffermodul für die Hutschiene auf den Markt, welches typischerweise in Verbindung mit 24V Hutschienen-Netzteilen eingesetzt wird.

mehr dazu

500W Step-Down DC-DC-Wandler im 1/16 Brick Format mit weitem Ausgangsspannungsbereich von 3,3V bis 24V

veröffentlicht : 14 Dec 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit der TDK-Lambda i7A-Serie neue nicht isolierte DC-DC-Wandlern mit 33A oder bis zu 500W Nennleistung auf den Markt.

mehr dazu

48V 4kW Stromversorgung akzeptiert einen industriellen 350 bis 528Vac 3-Phasen-Delta- oder WYE-Eingang

veröffentlicht : 24 Nov 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TPS-Serie von TDK-Lambda um ein Netzgerät mit 48V, 83,3A und 4kW Ausgangsleistung bekannt.

mehr dazu

30W DC-DC-Wandler mit verstärkter 5kVac-Isolation und weiten 4:1-Eingangsbereichen für Medizin und Industrie

veröffentlicht : 16 Nov 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) hat ihre Palette an DC-DC-Wandlern mit verstärkter Isolation von 5.000Vac zwischen Eingang und Ausgang um den neuen Typ PXD-M30 mit 30W Ausgangsleistung ergänzt.

mehr dazu

400W-Netzteilserie für medizinische Anwendungen um Modelle mit 15, 19, 28, 36 und 48V Ausgängen und integrierter Lüfterkühlung erweitert

veröffentlicht : 05 Nov 2020

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der CUS400M-Serie der Marke TDK-Lambda um 15V-, 19V-, 28V-, 36V-, 48V-Ausgänge und Modelle mit integriertem Lüfter bekannt.

mehr dazu

Medizinische/industrielle 15W und 20W DC-DC-Wandler verfügen über 5.000Vac Isolation und einen 4:1 Weitbereichseingang

veröffentlicht : 02 Nov 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit der PXG-M Serie eine neue Baureihe von DC-DC-Wandlern zur Leiterplattenbestückung mit 15W und 20W Ausgangsleistung auf den Markt.

mehr dazu

600W-Netzteile für Medizin und Industrie mit integriertem Lüfter für einfache Kühlung

veröffentlicht : 13 Oct 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda AC-DC-Netzteilserie CUS600M mit 600W Leistung um Modelle mit integriertem Lüfter und Gehäuse bekannt.

mehr dazu

Kosteneffektive Schutzklasse II Stromversorgungen für Leiterplattenmontage mit 5 bis 25W bieten einen weiten Betriebstemperaturbereich

veröffentlicht : 08 Oct 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der KPSB6-Serie mit 5 bis 6W und der KPSB25-Serie mit 20 bis 25W bekannt.

mehr dazu

Erweiterte Modelpalette bei den DC-DC-Wandlern mit Buck/Boost Topologie und Weitbereichseingang

veröffentlicht : 07 Oct 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) erweitert das Typenangebot an nicht isolierten DC-DC-Wandlern der TDK-Lambda i7C-Serie um Modelle mit bis zu 12,5A Ausgangsstrom bzw. maximal 300W Ausgangsleistung.

mehr dazu

Medizinische 30 Watt Steckernetzgeräte entsprechen der Energieeffizienzgesetzgebung (EU) 2019/1782

veröffentlicht : 27 Aug 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der WMM30-Serie von medizinischen Steckernetzgeräten mit 25 bis 30 Watt an.

mehr dazu

Medizinische 36 Watt Tischnetzgeräte mit Schutzklasse II sind EU CoC Tier 2 konform

veröffentlicht : 17 Aug 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda Serie DTM36-C8 medizinischer Tischnetzgeräte mit 25 bis 36W bekannt.

mehr dazu

1HE Programmierbare 1kW-Gleichstromversorgungen bei voller oder halber Rackbreite erhältlich

veröffentlicht : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der G1kW- und GH1kW-Serien von programmierbaren 1HE-Gleichstromversorgungen bekannt.

mehr dazu

Programmierbare Stromversorgungsserie erhält Patent für skalierbare Parallelschaltung

veröffentlicht : 02 Jun 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erteilung eines US-Patents für die programmierbaren Stromversorgungen der Serie GENESYS+™ bekannt.

mehr dazu

Nicht-isolierte 300 W DC-DC-Wandler mit Buck/Boost Topologie für Ausgangsspannungen von 9,6V bis 48V

veröffentlicht : 28 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung neuer nicht isolierter DC-DC-Wandler mit einer Nennleistung bis 300W bekannt.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP