Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
veröffentlicht : 24 Aug 2016
Корпорация TDK-Lambda объявляет о о выходе на рынок источников питания серии RFE2500. Данные источники питания имеют высоту 1U при выходной мощности 2500 Вт и доступны в трех вариантах исполнения: с номиналами на выходе 12, 24 и 48 В. Все модели оснащаются входными винтовыми коннекторами и выходными шинами и поэтому не требуют наличия дополнительной стойки питания или объединительной платы, что отличает их от серии HFE2500 и делает серию идеальным решением для применения в разных отраслях промышленности, в системах связи и контрольно-измерительном оборудовании, особенно в условиях ограниченного пространства.
Модели серии RFE работают в широком диапазоне входного напряжения (от 85 до 265 В перем. тока) и отличаются высоким КПД от 90 до 93 %, обеспечивая минимальные показатели внутреннего нагрева и потребляемой мощности. Для обеспечения большей мощности или формирования резервной системы питания может подключаться параллельно до 8 блоков. Встроенный разделительный транзистор и функция однопроводного распределения токов входят в стандартную комплектацию.
Диапазон рабочих температур находится в пределах от –10 до +70 ºC со снижением выходной мощности при температуре выше 50 ºC. Выходное напряжение регулируется в пределах -20%/+20% или -20%/+10% от номинала при помощи потенциометра на контактной панели, внешнего сигнала 0–5 В или внешнего потенциометра 1 кОм. Охлаждение моделей серии RFE осуществляется двумя встроенными вентиляторами с температурным контролем скорости вращения, что способствует сокращению акустических шумов в условиях низких температур и нагрузок. Размеры корпуса: 107x41x345 мм (ШxВxГ); а его масса всего 2,5 кг.
В стандартную комплектацию моделей серии RFE входят сигнал отсутствия входного питания (AC Fail), сигнал рабочего состояния выхода (DC Good), функция удаленного вкл./выкл., вспомогательный источник напряжения на 12 В/0,5 А, удаленный сенсор обратной связи и светодиодные индикаторы. Опциональный интерфейс PMBus™ позволяет инженерам удаленно контролировать выходное напряжение, ток на выходе и температуру в корпусе, а также предоставляет информацию о состоянии блока. Также могут быть запрограммированы величина выходного напряжения, предельное значение перегрузки по току и состояние выхода (вкл./выкл.).
Данные модели имеют сертификат безопасности IEC/EN/US 60950-1 и маркировку CE, а также соответствуют директивам LV и RoHS2. Они соответствуют стандарту EN 55022-B по уровню элнетромагнитных помех (Класс A по излучаемым , Класс В по кондуктивным), а также стандартам коррекции гармоник (EN 61000-3-2) и помехоустойчивости (IEC 61000-4-XX