Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Range di Alimentatori Medicali

TDK-Lambda offre una vasta gamma di alimentatori per applicazioni medicali, inclusi risonanza magnetica, raggi X, scanner TAC e PET, analizzatori del sangue, analizzatori DNA, monitoraggio dei pazienti, ultrasuoni, robot chirurgici, macchine cuore-polmone, apparecchiature per diagnostica, distributori automatizzati di farmaci e apparecchiature dentistiche. Dal 1948 abbiamo fornito i principali produttori di apparecchiature medicali OEM con alimentatori medicali professionali

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Ampia scelta di alimentatori medicali

Per soddisfare la vasta gamma di applicazioni per apparecchiature medicali, offriamo alimentatori AC-DC medicali standard da 15W a 1500W, tra cui alimentatori configurabili fino a 16 uscite e convertitori DC-DC da 3W a 10W con approvazioni medicali. Per le applicazioni più complesse forniamo un servizio completo di progettazione su misura.

Alimentatori Medicali

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Sfrutta la nostra competenza

Ottieni un servizio gratuito di assistenza e consulenza per selezione, supporto alle applicazioni, conformità alle norme di sicurezza medicali e soluzioni di alimentazione custom medicali. La nostra competenza è frutto di 60 anni di esperienza nella fornitura di alimentatori medicali professionali rivolta ai principali produttori di apparecchiature medicali OEM. Guarda il nostro video per maggiori informazioni.

Contattaci
PXC-M 3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters

PXC-M 3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters

Conformità alle norme di sicurezza medicali

Tutti gli alimentatori medicali TDK-Lambda sono conformi alle più recenti norme medicali di sicurezza IEC / EN 60601-1, ANSI / AAMI ES60601-1 e CAN/CSA-C22.2 No 60601-1-08 3° edizione. Siamo certificati ISO13485, 2003 e 2012 per progettare e fabbricare alimentatori per applicazioni medicali.

Siamo certificati da Underwriters Laboratories ® Inc. (UL) secondo la 60601-1 3rd Edition, il che garantisce che i nostri alimentatori medicali sono testati e approvati secondo i più elevati standard di sicurezza. TDK-Lambda partecipa ai programmi 'Client Program Data Test' (CTDP) e IECEE CB Scheme SMT (test del costruttore supervisionato) di Underwriters Laboratories ® Inc. (UL), programma che ci permette di utilizzare la nostra strumentazione di test per generare report di sicurezza UL e CB e test data.

FAQ's Alimentatori medicali

Kontakt

Was können wir für Sie tun?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen über eines unserer Produkte oder Dienstleistungen wünschen.

Treten Sie mit uns in Kontakt

PAGE TOP

PAGE TOP