U bent hier  :  home  ››  producten  ››  filters & toebehoren

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Blader door onze Filters & Toebehoren

Onze Filters & Toebehoren

Filters: Algemene Industriële Toepassingen

Voedingssystemen voor industriële elektronische systemen stellen hoge eisen aan betrouwbaarheid, schaalbaarheid en compatibiliteit met diverse apparatuur. Deze systemen kunnen continu in bedrijf moeten zijn, vaak in zware industriële omgevingen. Bovendien is het essentieel om te voldoen aan industrienormen en veiligheidsvoorschriften, waaronder IEC 61000 en UL 508. Toepassingen vereisen vaak robuuste stroomverdelingsontwerpen, geavanceerde monitoringtechnologieën en compatibiliteit met andere fabrikanten van industriële apparatuur, systeemintegratoren en fabrikanten van voedingssystemen. Ons assortiment voedingen is ontworpen met deze overwegingen in gedachten.

Kies uit het onderstaande Filters & Toebehoren voor meer informatie over elk productassortiment.

Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.

TDK-Lambda Filters

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

RGF

RGF-filtermodules zijn ontworpen om differentiële modus emissies te helpen verminderen in schakelende voedingen met hoge ingangsstromen.

Dankzij de geavanceerde technologie van de toegepaste TDK-componenten vergemakkelijken deze filtermodules de naleving op systeemniveau van CISPR en andere normen. RGF-filtermodules zijn ingekapseld voor bescherming in ruwe omgevingen en hebben een robuuste metalen vijfzijdige behuizing. De behuizing heeft twee schroefgaten en twee gaten zonder schroefdraad, wat zorgt voor een eenvoudige installatie en verbeterde koeling in zowel geleidings- als convectiegekoelde systemen. Bovendien kunnen de RGF-filtermodules uitstekend worden gecombineerd met de industriële niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters van TDK-Lambda, wat de algehele systeemprestaties en compatibiliteit verder verbetert.

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

R Series

Deze uitgebreide serie, die geschikt is voor vele industriële en medische toepassingen, bevat modellen die gebruik maken van een amorfe basistechnologie die bescherming biedt tegen schadelijke hoge-spanning pulsen. Met gespecificeerde stroomsterktes van 0,5 tot 1.000 A is deze serie verkrijgbaar met een 250 V enkelfasige- of met een 500 V driefasige ingang. DIN-rail- (tot 30 A) of chassisgemonteerde behuizingen worden aangeboden met daarbij een keuze uit standaard of medische lekstroom versies.

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZBM20

De ZBM20 buffermodules zijn geschikt voor het kortstondig overbruggen van stroomonderbrekingen van of het kortstondig leveren van extra piekvermogen voor belastingen die zijn verbonden met de 12, 15 of 24 VDC uitgang van een AC-DC voeding. De module kan gedurende 380 ms tot 448 W uitgangsvermogen leveren. Tijdens normaal bedrijf wordt energie opgeslagen in de elektrolytische condensatoren van de ZBM20. Wanneer de wisselstroom voor korte tijd wordt onderbroken, blijft de ZBM20 de belasting voeden, zodat de apparatuur op een veilige en gecontroleerde manier kan worden uitgeschakeld. Bij de ZBM20-24 kan een vaste of variabele buffermodus worden ingesteld. In de vaste modus levert de buffermodule stroom wanneer de ingangsspanning daalt tot 22,4 V; in de variabele modus wanneer de ingang met 1 V daalt. Voor extra hold-up tijd kunnen meerdere buffermodules parallel worden geschakeld. De status van de module kan op afstand worden vastgesteld via een DC OK-relais of optocoupler-signalen. Ook kan de uitgangsspanning worden geblokkeerd om een onveilige ontlading van de opgeslagen energie te voorkomen.

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

DBM20

De DBM buffermodule is geschikt voor het kortstondig overbruggen van stroomonderbrekingen van of het kortstondig leveren van extra piekvermogen voor belastingen die zijn verbonden met de 24 VDC uitgang van een AC-DC voeding. De module kan gedurende 250 ms 448 W uitgangsvermogen leveren. Tijdens normaal bedrijf wordt energie opgeslagen in de elektrolytische condensatoren van de DBM20. Wanneer de wisselstroom voor korte tijd wordt onderbroken, blijft de DBM20 de belasting voeden, zodat de apparatuur op een veilige en gecontroleerde manier kan worden uitgeschakeld. Er kan een vaste of variabele buffermodus worden ingesteld. In de vaste modus levert de buffermodule stroom wanneer de ingangsspanning daalt tot 22,4 V; in de variabele modus wanneer de ingang met 1 V daalt. Voor extra hold-up tijd kunnen meerdere buffermodules parallel worden geschakeld. De status van de module kan op afstand worden vastgesteld via een DC OK-relais, of lokaal via de led-indicatoren. Ook kan de uitgangsspanning worden geblokkeerd om een onveilige ontlading van de opgeslagen energie te voorkomen.

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

DRM40

De DRM40 serie van 20 tot 40 A DIN-rail redundatiemodules kan worden gebruikt in N+1 redundante toepassingen of bij het parallel aansluiten van twee voedingen voor extra vermogen. De DRM40 heeft een LED-indicator die oplicht als beide aangesloten voedingen zodanig zijn aangepast dat ze dezelfde stroom leveren. Twee geïsoleerde relais geven de status aan van de uitgangsspanning van elke voeding. De interne MOSFET’s van de DRM40 die beschermen tegen reverse current hebben een lage spanningsval van 200 mV.

Vorige dia Volgende dia

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP