U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Voor uitzend-, communicatie- en professionele audiotoepassingen zijn de betrouwbaarheid en prestaties van voedingen cruciaal. De voedingen van TDK-Lambda zijn geschikt voor deze veeleisende omgevingen door uitzonderlijke duurzaamheid en ongeëvenaarde efficiëntie te bieden. Onze voedingen zijn ontworpen om te voldoen aan strenge industrienormen en zorgen voor een ononderbroken werking, superieure ruisfiltering en optimaal thermisch beheer. Of het nu gaat om hoogfrequente transmissie, naadloze communicatienetwerken of loepzuivere audio-output, onze voedingsoplossingen zijn ontworpen om consistente, hoogwaardige prestaties te leveren. Vertrouw op ons om de kracht te bieden om uw kritische applicaties te ondersteunen met onwrikbare betrouwbaarheid.
Kies uit het onderstaande Filters & Toebehoren voor meer informatie over elk productassortiment.
Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | ||||
RGF
NIEUWE SERIE
20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters
|
- | - | - | |
ZBM20
12V, 15V and 24V 20A Buffer (Hold-Up) Modules
|
- | - | - | |
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
|
- | - | - | |
RP Series
20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module
|
- | - | - | |
RDEN Series
50A 48VDC (76V Max) EMI Filters
|
- | - | - |