U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Kies uit het onderstaande DC-DC Omzetters voor meer informatie over elk productassortiment.
Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.
Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | Vermogen | Constructie | Outputs | |
DUSH
NIEUWE SERIE
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
i7A
NIEUWE MODEL
400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter
|
400W | 750W | 1 output | |
RGB
NIEUWE SERIE
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
400W | 750W | 1 output | |
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
|
50W | 1.2kW | 1 output | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 tot 2 outputs | |
PAF
264W-702W Isolated DC-DC converters
|
264W | 702W | 1 output | |
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
|
11kW | 11kW | 1 output | |
iQG
300-504W Quarter Brick DC-DC converters
|
300W | 504W | 1 output | |
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
|
2.5kW | 2.5kW | 1 output | |
iEH
300-317W Eighth Brick Converter
|
300W | 317W | 1 output | |
PAH
29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
|
300W | 450W | 1 tot 2 outputs |