U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:10

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

10 A PCB-gemonteerde EMC-filter werkt uitstekend tegen Differential Mode Storing

Geplaatst : 01 Dec 2015

TDK Corporation introduceert de iDQ serie 10 A, 48 VDC nominale EMC-filtermodules.

Lees verder

65 W Medische Externe Voedingen met Class II Ingang

Geplaatst : 25 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de DTM65-C8 serie medisch gecertificeerde 40-65 W Class II externe voedingen.

Lees verder

Medisch gecertificeerde AC-DC Externe Voedingen leveren 165 W

Geplaatst : 19 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de DTM165 serie medisch gecertificeerde 165 W externe voedingen.

Lees verder

250 W DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 3,3 V tot 24 V

Geplaatst : 12 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de i6A serie 250 W DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 3,3 V tot 24 V.

Lees verder

350 W convectiegekoelde voeding is gecertificeerd voor gebruik in zowel medische als IT-apparatuur

Geplaatst : 02 Nov 2015

TDK Corporation introduceert de CUS350M serie AC/DC voedingen

Lees verder

Compacte, conductiegekoelde voedingen met een vermogen van 1000 W

Geplaatst : 27 Oct 2015

TDK Corporation introduceert de CPFE1000FI serie conductiegekoelde AC/DC voedingen.

Lees verder

Medisch gecertificeerde lage spanning DC/DC-omzetters met 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 01 Oct 2015

TDK Corporation introduceert de PXC-M serie van 3 W, 6 W en 10 W DC/DC-converters

Lees verder

GenesysTM 3U 15 kW Programmeerbare Voedingen Uitgebreid met Hoge-Stroom 30, 40 and 50 V Modellen

Geplaatst : 23 Sep 2015

TDK Corporation meldt de introductie van drie nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen.

Lees verder

Serie hoge ingangsspanning DC/DC-omzetters uitgebreid met extra uitgangsspanningen

Geplaatst : 21 Sep 2015

TDK Corporation heeft de TDK-Lambda PH-A280 serie hoge ingangsspanning DC/DC-omzetters uitgebreid.

Lees verder

120 tot 480 W DIN-rail Voedingen Gecertificeerd voor Explosiegevaarlijke en Mariene Toepassingen

Geplaatst : 08 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies

Lees verder

Breed scala aan ingangs DC-DC omzetters met 1 x 1 inch footprint leveren 30 W

Geplaatst : 15 Jul 2015

TDK Corporation introduceert de CCG30 serie 30 W DC-DC omzetters

Lees verder

75 W AC-DC voedingen met drievoudige uitgang

Geplaatst : 26 May 2015

• Compacte 3 x 5 inch footprint en laag profiel maakt systeemintegratie gemakkelijk • 85 % rendement • Kosteneffectieve oplossing met individuele regeling per uitgang • Drie jaar garantie

Lees verder

2500 W bidirectionele DC-DC omzetter voor energie-opslag en recycling

Geplaatst : 19 May 2015

• 48 VDC aan de batterijzijde en 320 VDC aan de netzijde • Hoge rendementen tot 94 % • Regeling en communicatie via RS-485

Lees verder

Digitaal geregelde 300 W DC/DC-converter met verbeterde dynamische respons

Geplaatst : 02 Apr 2015

48 VDC ingang met 9,6 tot 12 VDC 300 W uitgang 1/8-ste brick footprint Digitale niet-lineaire adaptieve regeling

Lees verder

600 W model completeert serie Z+ Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen

Geplaatst : 23 Feb 2015

TDK Corporation meldt de introductie van het 600 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen, waarmee een omvangrijk ontwikkelproject is voltooid.

Lees verder

TDK-Lambda EMEA nu ook actief in markt voor laagvermogen voedingen

Geplaatst : 11 Dec 2014

TDK-Lambda gaat zich ook richten op de markt van laagvermogen voedingen van 250 W en minder

Lees verder

Z+ Serie Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen uitgebreid met 800 W versie

Geplaatst : 04 Dec 2014

TDK Corporation meldt de introductie van het 800 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

100 W single output AC-DC voedingen – ZMS100

Geplaatst : 27 Nov 2014

TDK Corporation meldt dat TDK-Lambda de ZMS100 introduceert, het eerste model in de ZM-serie sub-300 W voedingen

Lees verder

RWS-B Series uitgebreid met 50 W AC-DC Voeding

Geplaatst : 18 Sep 2014

• 50 W voeding voor laagvermogen toepassingen • Compacte maatvoering vereenvoudigt systeemintegratie • Hoge betrouwbaarheid door meer dan tienjarige levensduur van elektrolytische condensator

Lees verder

60 A niet-geïsoleerde SMD Point-of-Load omzetters met PMBusTM

Geplaatst : 12 Sep 2014

• Digital adaptive control • Parallelle werking met current sharing • Configureerbaar sequentie- en fout-management

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP