U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:2

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

15 W 1 x 1 inch DC-DC omzetters met zeszijdige afscherming

Geplaatst : 08 Dec 2016

TDK Corporation introduceert de CCG15 serie 15 W DC-DC omzetters, die zitten in een metalen behuizing die aan zes zijden bescherming biedt tegen uitgestraalde EMI.

Lees verder

480 W DIN-rail voeding met hoge vermogensdichtheid en 93% rendement

Geplaatst : 14 Nov 2016

TDK Corporation introduceert de 480 W DRB480-24-1 DIN-rail AC-DC voeding met een vermogensdichtheid van 6 W/inch3.

Lees verder

Ultrasmalle, laagprofiel DIN-rail voedingen met zeer hoge rendementen

Geplaatst : 03 Nov 2016

TDK Corporation introduceert de DRL serie 10 tot 100 W AC-DC DIN-rail voedingen met rendementen tot 90%

Lees verder

Constante stroom voedingen laden energie-opslagsystemen

Geplaatst : 26 Oct 2016

TDK Corporation meldt de introductie van de EVS serie constante stroom voedingen met vijf jaar garantie.

Lees verder

Verlengde garantie voor RWS-B en LS series

Geplaatst : 18 Oct 2016

TDK Corporation meldt dat vanaf 1 oktober 2016 de garantietermijn van de TDK-Lambda RWS-B serie universele AC-DC voedingen is verlengd van vijf naar zeven jaar. Tegelijkertijd is de garantie op de LS serie universele AC-DC voedingen verlengd naar vijf jaar, waar die eerst drie jaar was.

Lees verder

10kW and 15kW programmable power supplies have CE mark and RoHS 2 compliance

Geplaatst : 10 Oct 2016

TDK Corporation announces that the TDK-Lambda Genesys™10kW and 15kW series of programmable power supplies are RoHS 2 compliant.

Lees verder

Serie 1200 W – 1500 W modulaire voedingen maken minder geluid en hebben volledige MoPP-isolatie

Geplaatst : 29 Sep 2016

TDK Corporation introduceert de QM serie AC-DC voedingen. Dit zijn de eerste 1200 W tot 1500 W modulaire voedingen met volledige MoPP-isolatie

Lees verder

Hoogwaardige 120 W DC-DC omvormers zijn geschikt voor ruwe omgevingen

Geplaatst : 19 Jul 2016

TDK Corporation meldt de introductie van de HQA DC-DC omvormers met uitgangsspanningen van vooralsnog 12 V, 24 V en 28 V.

Lees verder

Klasse II ingekapselde voedingen werken bij hoge omgevingstemperaturen

Geplaatst : 30 Jun 2016

TDK Corporation introduceert de KWS-A serie 5 tot 25 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang die kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot 85 °C.

Lees verder

Serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters uitgebreid met nieuwe modellen

Geplaatst : 27 Jun 2016

TDK Corporation introduceert twee nieuwe modellen in de TDK-Lambda i6A serie step-down, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters

Lees verder

Ingekapselde Medische Voedingen met Class II Ingang

Geplaatst : 01 Jun 2016

TDK Corporation introduceert de KMS-A-serie medisch gecertificeerde 15–60 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang.

Lees verder

Hoogrendement AC/DC voedingsmodules voor vermogens tot 1000 W

Geplaatst : 16 May 2016

TDK Corporation introduceert de PFE1000FA serie voedingen die met maximale rendementen van 90 % tot 4 % beter renderen dan de acht jaar geleden gelanceerde voorgangers uit de PFE1000F serie

Lees verder

Industriële voedingen leveren 2500 W in slank 1U hoog formaat

Geplaatst : 28 Apr 2016

TDK Corporation introduceert de RFE2500 serie AC-DC voedingen

Lees verder

Hoge-rendement 3” x 5” medische voeding levert 250 W

Geplaatst : 12 Apr 2016

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS200M serie AC-DC voedingen

Lees verder

GenesysTM serie 3U 10 kW en 15 kW Programmeerbare Voedingen uitgebreid met Modellen voor Hoge Spanning

Geplaatst : 22 Feb 2016

TDK Corporation meldt de introductie van acht nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Laag-profiel Point of Load DC-DC omzetter levert 40 A

Geplaatst : 01 Feb 2016

TDK Corporation introduceert de iAH serie 40 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters

Lees verder

Interactieve website vergemakkelijkt selectie van voedingen

Geplaatst : 28 Jan 2016

TDK-Lambda heeft haar website verbeterd door meer mogelijkheden voor interactie en uitgebreide productpagina’s in te bouwen.

Lees verder

PMBus™ digitaal geregelde Point Of Load omzetter levert tot 35 A

Geplaatst : 25 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iJA serie 35 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met PMBus™ communicatie.

Lees verder

Compacte 12A POL DC/DC-omzetters met een instelbare uitgangsspanning tussen 0,7 en 8,5 V

Geplaatst : 14 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iCH serie 12 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 tot 8,5 V.

Lees verder

Point of Load DC-DC omzetters leveren 20 A vanuit 5 V en 12 V busspanningen

Geplaatst : 11 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iBH serie 80 W, 20 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 V tot 5.5 V.

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP