U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Populaire RWS-B serie uitgebreid met medisch gecertificeerde 1000 W en 1500 W modellen

Geplaatst : 12 Sep 2017

TDK Corporation introduceert de medisch gecertificeerde RWS1000B/ME en RWS1500B/ME 1000 en 1500 W AC-DC voedingen. Hiermee wordt de 50 tot 1500 W RWS-B serie met zeven jaar garantie van TDK-Lambda verder uitgebreid.

Lees verder

Industriële 120 W DC-DC omzetters met 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 31 Aug 2017

TDK Corporation introduceert de GQA120 serie industriële DC-DC omzetters

Lees verder

100 W 1/32-ste brick DC-DC omzetters met breed instelbaar uitgangsspanningsbereik

Geplaatst : 15 Aug 2017

TDK Corporation introduceert de 100 W i3A series niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een industriële standaard 1/32-ste brick formaat

Lees verder

PCB-gemonteerde 2 en 4 W voedingen met 90 – 305 VAC ingangsspanningsbereik

Geplaatst : 18 Jul 2017

TDK Corporation introduceert de KAS-serie 2 en 4 W ingekapselde AC-DC voedingen met een breed ingangsspanningsbereik

Lees verder

PMBus™ communicatie-interface beschikbaar voor QM-serie van modulaire voedingen

Geplaatst : 12 Jul 2017

TDK Corporation introduceert een standby/signaal optie met een PMBus™ communicatie-interface voor de QM-serie van 700 tot 1500 W modulaire AC-DC voedingen

Lees verder

Nieuwe 1000 W en 1500 W voedingen in RWS-B serie met zeven jaar garantie

Geplaatst : 06 Jul 2017

TDK Corporation introduceert de RWS1000B en RWS1500B serie AC-DC voedingen. Hiermee wordt TDK-Lambda’s populaire RWS-B serie van 50 to 600 voedingen, waarop standaard zeven jaar garantie is, uitgebreid.

Lees verder

Serie DC-DC omzetters voor ruwe omgevingen uitgebreid met extra voltages en vermogens

Geplaatst : 27 Jun 2017

TDK Corporation introduceert een aantal nieuwe modellen in de HQA-serie DC-DC omzetters voor ruwe omgevingen.

Lees verder

Modulaire 700 - 1200 W voedingen maken weinig geluid en zijn geschikt voor BF-geclassificeerde instrumenten

Geplaatst : 27 Jun 2017

TDK Corporation introduceert modellen voor 700 tot 1200 W uit de QM serie modulaire AC-DC voedingen, die weinig geluid maken en zodanig zijn geïsoleerd dat ze geschikt zijn voor BF-geclassificeerde instrumenten.

Lees verder

LAN-optie voorziet in communicatie-interface voor rekgemonteerde voedingen

Geplaatst : 07 Jun 2017

TDK Corporation introduceert twee LAN-modules voor de TDK-Lambda HFE1600 en HFE2500 series rekgemonteerde, hot swappable voedingen

Lees verder

Nieuwe generatie 1U programmeerbare DC-voedingen levert 5 kW vermogen

Geplaatst : 30 May 2017

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid, met als eerste in deze serie het 5 kW, 1U model.

Lees verder

Lagere-kosten 600 W ‘full brick’ omzetters zijn geschikt voor gedistribueerde vermogensarchitecturen

Geplaatst : 09 May 2017

TDK Corporation introduceert de lagere-kosten iFB serie 557 tot 600W DC-DC omzetters.

Lees verder

3-fase industriële voeding levert 3200 W bij 48 V

Geplaatst : 19 Apr 2017

TDK Corporation heeft de TPS3000 serie industriële voedingen uitgebreid met een 3200 W (48 V / 66,7 A) model.

Lees verder

504 W quarter brick Voeding biedt uitzonderlijk hoog werkelijk vermogen

Geplaatst : 29 Mar 2017

TDK Corporation breidt het assortiment geïsoleerde DC-DC producten uit met de iQG serie DC-DC omzetters die zijn gespecificeerd voor 504 W.

Lees verder

35 W voeding met drievoudige uitgang vereenvoudigt systeemintegratie

Geplaatst : 21 Mar 2017

TDK Corporation introduceert de 35 W voedingen van de CUT35 serie. Deze voedingen vereisen geen minimum belasting om te kunnen blijven voldoen aan de strakke regelspecificaties

Lees verder

Serie DC/DC omzetters met hoge ingangsspanning uitgebreid met 300 W modules

Geplaatst : 13 Mar 2017

TDK Corporation voegt nieuwe modellen met hoger vermogen toe aan de PH-A280 serie DC/DC omzetters met hoge ingangsspanning

Lees verder

Compact 75 VDC EMC-ingangsfilter is gespecificeerd voor 50 A

Geplaatst : 15 Feb 2017

TDK Corporation introduceert de voor 50 A gespecificeerde RDEN-048050 EMC-filters met een nominale ingangsspanning van 48 VDC

Lees verder

100 A digitaal geregelde Point Of Load omzetter is PMBus™ compliant

Geplaatst : 07 Feb 2017

TDK Corporation introduceert de iJC serie 35 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met PMBus™ communicatie.

Lees verder

300 W medisch gecertificeerde externe voedingen met Class I of Class II ingang voldoen aan DOE Level VI

Geplaatst : 30 Jan 2017

TDK Corporation introduceert de DTM300 serie medisch gecertificeerde 300 W externe voedingen met een vermogen van 300 W

Lees verder

3200 W industriële voeding met hoge-spanning, breed-bereik Delta of Wye 3-fase ingang

Geplaatst : 13 Dec 2016

TDK Corporation introduceert de 2U hoge TPS3000-24 industriële voeding, die tot 3200 W uitgangsvermogen (24 V bij 133,3 A) levert.

Lees verder

15 W 1 x 1 inch DC-DC omzetters met zeszijdige afscherming

Geplaatst : 08 Dec 2016

TDK Corporation introduceert de CCG15 serie 15 W DC-DC omzetters, die zitten in een metalen behuizing die aan zes zijden bescherming biedt tegen uitgestraalde EMI.

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP