U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:10

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

48 V / 4 kW voeding werkt met industriële 350 tot 528 VAC 3-fase Delta- of WYE-ingang

Geplaatst : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda TPS serie is uitgebreid met de TPS4000-48, die een uitgangsvermogen heeft van 4 kW (48 V / 83,3 A)

Lees verder

Medische en industriële 30 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 16 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXD-M30 serie medisch en industrieel gecertificeerde 30 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters

Lees verder

Serie 400 W medische voedingen uitgebreid met 15, 19, 28, 36 en 48 V uitgangen en ventilatorgekoelde uitvoeringen

Geplaatst : 05 Nov 2020

TDK Corporation (TSE:6762) announces the addition of 15V, 19V, 28V, 36V, 48V outputs and models with an integral fan to the TDK-Lambda brand CUS400M series

Lees verder

Medische en industriële 15 W en 20 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 02 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXG-M serie medische en industriële 15 W en 20 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters.

Lees verder

600 W medische en industriële voedingen met geïntegreerde ventilator maken koeling eenvoudiger

Geplaatst : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de 600 W TDK-Lambda CUS600M serie AC-DC voedingen is uitgebreid met modellen die zijn voorzien van een geïntegreerde ventilator en behuizing

Lees verder

Kosteneffectieve 5 tot 25 W PCB-gemonteerde Class II voedingen met breed werktemperatuurbereik

Geplaatst : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de KPSB6 serie 5-6 W en de KPSB25 serie 20-25 W PCB-gemonteerde AC-DC voedingen

Lees verder

Serie buck-boost DC-DC omzetters met breed bereik aan ingangsspanningen uitgebreid met 5-28 V/12,5 A modellen

Geplaatst : 07 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert met de 12,5 A/300 W modellen een uitbreiding van de TDK-Lambda i7C serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters

Lees verder

Medische 30 W wandmonteerbare voedingen voldoen aan (EU) 2019/1782 wetgeving omtrent energie-efficiëntie

Geplaatst : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de WMM30 serie van 25 tot 30 W medische wandmonteerbare voedingen

Lees verder

Class II 36 W medische externe voedingen voldoen aan EU CoC Tier 2

Geplaatst : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de DTM36-C8 serie 25 tot 36 W medische externe voedingen van TDK-Lambda

Lees verder

1U hoge programmeerbare 1 kW DC-voedingen in full-rack en half-rack brede uitvoeringen

Geplaatst : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de G1kW and GH1kW serie 1U hoge programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Schaalbare parallelle koppeling van programmeerbare voedingen gepatenteerd

Geplaatst : 02 Jun 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat er voor de GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen een US patent is verleend

Lees verder

300 W niet-geïsoleerde buck-boost DC-DC omzetters met een instelbare uitgangsspanning van 9, 6 V tot 48 V

Geplaatst : 28 May 2020

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda i7C serie van 8 A/300 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in het industriestandaard 1/16 brick-formaat

Lees verder

400 W 3” x 5” medische en industriële voedingen leveren convectie- of conductiegekoeld 250 W en 400 W piekvermogen gedurende 30 minuten

Geplaatst : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda CUS400M medisch en industrieel gecertificeerde AC-DC voedingen, die een industriestandaard footprint hebben van 3” x 5”

Lees verder

DIN-rail DC-DC voedingen met breed ingangsbereik en instelbare uitgang leveren tot 250 W per uitgang

Geplaatst : 22 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DDA serie DIN-rail monteerbare DC-DC voedingen

Lees verder

200 tot 425 V / 600 W half-brick DC-DC omzetter voldoet aan EN 62477-1 (OVC III)

Geplaatst : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PH600A280 24 DC-DC omzetter.

Lees verder

Serie programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met 200 VDC 5 kW, 10 kW en 15 kW uitvoeringen

Geplaatst : 31 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert drie 0 – 200 V, 19” rekmonteerbare programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

2,5 kW bidirectionele DC/DC-omzetters met vergroot spannings- en temperatuurbereik

Geplaatst : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert in de EZA-serie van TDK-Lambda de bidirectionele DC/DC-omzetter EZA2500W-32048

Lees verder

600 W 3”x 5” medische en industriële voedingen met rendementen tot 96%

Geplaatst : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 600 W TDK-Lambda CUS600M serie AC-DC voedingen

Lees verder

Programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met optie voor EtherCAT-interface

Geplaatst : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat alle modellen uit de GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen kunnen worden voorzien van een EtherCAT-interface

Lees verder

Programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met optie voor ModBUS-TCP interface

Geplaatst : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen is uitgebreid met een optie voor een ModBUS TCP interface

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP