U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:8

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

480 W en 960 W driefase AC-DC DIN-rail voedingen met +50% piekvermogen zijn er in uitvoeringen met schroefaansluiting of push-in connector

Geplaatst : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met driefase AC-ingangsuitvoeringen met hogere vermogens.

Lees verder

Industriële voeding met 12 V uitgang en 2040 W vermogen heeft 400/440/480 VAC 3-fase Delta- en Wye-ingangen

Geplaatst : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TPS-serie van 3 kW tot 4 kW voedingen van TDK-Lambda is uitgebreid met de TPS4000-12.

Lees verder

300 W Power Sink optie voor programmeerbare voedingen maakt snelle down-programmering mogelijk, ook onder nullastcondities

Geplaatst : 13 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de Power Sink optie (PSINK) voor de 1,7 kW en 3,4 kW modellen van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

Serie programmeerbare voedingen uitgebreid met 15 kW en 22,5 kW modellen in 2U en 3U hoge behuizingen

Geplaatst : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert 15 kW en 22,5 kW schaalbare voedingen als uitbreiding van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

Serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters uitgebreid met 60 A uitvoeringen en instelbare stroombegrenzing

Geplaatst : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck DC-DC omzetters met de industriestandaard 1/16e brick footprint

Lees verder

Serie 1U hoge programmeerbare DC-voedingen heeft 5 kW 1000 V en 1500 V modellen voor het testen en ontwikkelen van elektrische voertuigen met accu's van meer dan 600 V

Geplaatst : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert twee nieuwe modellen in de 5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

Robuuste 300 W buck-boost niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met breed ingangs- en uitgangsbereik

Geplaatst : 26 Apr 2023

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 300W rated TDK-Lambda RGC series of ruggedised non-isolated DC-DC converters

Lees verder

Serie DC-DC omzetters uitgebreid met 6 W en 10 W through-hole- en SMD-uitvoeringen

Geplaatst : 30 Mar 2023

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda CCG serie DC-DC omzetters is uitgebreid met 6 W en 10 W modellen. Deze zijn geschikt voor through-hole- of oppervlaktebevestiging

Lees verder

1200 W full-brick DC/DC-omvormers met 200-425 V ingang hebben een rendement van 94%

Geplaatst : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PH1200A280 full-brick DC/DC-omvormers voor gebruik met HVDC (high voltage direct current) ingangsspanningen van 200 tot 425 VDC

Lees verder

AC-DC voeding met powerfactor correctie levert in een full-brick behuizing tot 1.512 W voor hoge-spanning gedistribueerde vermogensconfiguraties

Geplaatst : 24 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda PF1500B-360 full-brick powermodule, die tot 1.512 W kan leveren

Lees verder

Compacte 70 W en 160 W externe AC-DC stroomadapters voor medische en industriële toepassingen

Geplaatst : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) meldt dat de DTM familie van compacte medische en industriële AC-DC stroomadapters van TDK-Lambda is uitgebreid met de DTM70 en DTM160 series

Lees verder

Serie 7,5 kW 1U programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid uitgebreid met zes nieuwe uitgangsconfiguratie

Geplaatst : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert zes nieuwe uitvoeringen in de 7,5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

1U hoge modulaire voeding levert tot 800 W, heeft BF-geschikte isolatie en maakt extreem weinig geluid

Geplaatst : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 1U hoge MU4 serie AC-DC modulaire voedingen

Lees verder

200 W en 300 W half-brick DC/DC-omzetters met 43 tot 160 VDC ingang voor stroomsystemen in spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CN-110B serie half-brick DC/DC-omzetters voor powersystemen in spoorwegtoepassingen

Lees verder

New AC-DC power supply thermal management patent enables more efficient design-in

Geplaatst : 24 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) is pleased to announce that TDK-Lambda UK’s Power Supply Apparatus patent application has been approved for grant by the UK Intellectual Property Office

Lees verder

Robuuste 30-75 W quarter-brick DC/DC-omzetters met ultrabreed ingangsbereik voor industriële en spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 30-75 W TDK-Lambda PYQ serie DC/DC-omzetters. De PYQ50 heeft een uitgangsvermogen van 30-50 W en een ultrabreed 12:1 ingangsbereik van 14 tot 160 VDC. De PYQ75, met 75 W uitgangsvermogen, heeft een 8:1 ingangsbereik van 9-75 VDC

Lees verder

Robuuste 250 W niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters, conductiegekoeld, met breed bereik aan in- en uitgangen

Geplaatst : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda RGA serie robuuste, niet-geïsoleerde 250 W DC/DC-omzetters

Lees verder

Robuuste 20 W 2” x 1” DC/DC-omzetters met breed 18:1 ingangsbereik voor industriële en spoorwegtoepassingen

Geplaatst : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 20 W TDK-Lambda PYD20 serie DC/DC-omzetters.

Lees verder

200 W half-brick DC-DC omzetters met extra breed 12:1 ingangsspanningsbereik voor spoorweg- en industriële toepassingen

Geplaatst : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 200 W TDK-Lambda PYH200 serie DC-DC omzetters

Lees verder

Serie nieuwe generatie 1U hoge 7.500 W programmeerbare voedingen biedt uitvoeringen van 0-20 V/375 A tot 0-1.500 V/5 A

Geplaatst : 12 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen is uitgebreid met 1H hoge 7.500 W uitvoeringen met een zeer hoge vermogensdichtheid.

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP