TDK-Lambda Nieuws
4,080W 24V industrial power supply operates from a 350 to 528Vac 3-phase input
Geplaatst : 04 Dec 2019
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TPS4000-24 power supply rated at up to 4,080W at 24V
Lees verder
1U GENESYS+™ programmable DC power supply series extended with 2.7kW and 3.4kW models
Geplaatst : 26 Nov 2019
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 2.7kW and 3.4kW rated models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies
Lees verder
1U hoge, halve-rek brede programmeerbare DC-voedingen leveren 1.500 W
Geplaatst : 21 Nov 2019
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de GH1.5kW serie 1U hoge, halve-rek brede programmeerbare DC-voedingen die een vermogen hebben van 1.500 W
Lees verder
20 A/40 VDC MIL-COTS EMC-filters beschermen DC-DC omzetters actief tegen surge- en naaldpulsen
Geplaatst : 19 Nov 2019
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda FQB serie EMC-filters, die zijn gespecificeerd voor 40 VDC bij 20 A
Lees verder
20 A/40 VDC EMI-filters maken het eenvoudiger om te voldoen aan de eisen voor MIL-COTS toepassingen
Geplaatst : 14 Nov 2019
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda FQA serie EMC-filters, die zijn gespecificeerd voor ±40 VDC bij 20 A
Lees verder