U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 13 Nov 2013
С 26 по 28 ноября 2013 года в Москве в рамках выставки "Силовая Электроника" состоятся семинары на тему: "СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, подготовленные корпорацией TDK-Lambda для специалистов СНГ.
Семинары посвящены новым тенденциям в разработке и производстве источников питания, а также актуальным продуктам корпорации TDK-Lambda для разнообразных применений, востребованных на мировом и отечественном рынках.
Время проведения семинаров с 11.00 до 14.00 ежеденевно:
11.00 - 11.30 Развитие программируемых источников питания и новые применения
12.30 - 13.00 Новые источники питания как ответ на задачи промышленности
14.00 - 14.30 Источники питания для жестких условий эксплуатации
Участникам вручаются материалы и сувениры компании.
Специалисты TDK-Lambda проведут персональные консультации и ответят на Ваши вопросы.
Место проведения: Москва, Крокус-Экспо, павильон 2, зал 6.
Семинары будут проводиться на стенде TDK-Lambda - D01.
Зарегистрироваться для участия в семинаре можно по электронной почте: info@tdk-lambda.ru
Получить персональный билет на выставку можно по ссылке:
http://power.primexpo.ru/en/login?next=http%3A//power.primexpo.ru/en/register
Будем рады видеть Вас на нашем стенде D 01 на выставке Power Electronics!
TDK — ведущая компания по производству электронных компонентов, расположенная в Токио (Япония).
TDK-Lambda входит в корпорацию TDK и является ведущей международной компанией по производству высоконадежных источников питания для промышленного оборудования и самого широкого спектра применений.
Корпорация TDK-Lambda обеспечивает разнообразные запросы потребителей во всем мире благодаря обширному диапазону своей деятельности – от исследований и разработок, до производства, продаж и технического сервиса. Основные производственные, научные и сервисные центры TDK-Lambda расположены в Японии, Европе (в Великобритании, Израиле, Германии), США, Китае и Азии.
Корпорация TDK-Lambda в СНГ предоставляет своим клиентам коммерческую и техническую поддержку. Продажи на территории СНГ осуществляются через авторизованных дистрибьюторов TDK-Lambda, контактная информация размещена на сайте компании в разделе "Дистрибьюторы".
Будем рады видеть Вас на нашем сайте: emea.lambda.tdk.com/ru !
TDK-Lambda на территории СНГ:
Электронная почта Info@tdk-lambda.ru
Коммерческая поддержка +7 (495) 665-26-27
Техническая поддержка +7 (812) 658-04-63