U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Geplaatst : 11 Jul 2010
Компания TDK-Lambda представляет источники питания DPP для монтажа на рейку с 3-х фазным входом
Как успешное дополнение и завершение модельного ряда DPP компания TDK-Lambda закончила сертификацию и представляет источники питания для монтажа на рейку с 3-х фазным входом. Имеются 3 номинала мощностей. Модель мощностью 120Вт- существует с выходами 12 и 24Вольта, модели 240 и 480 Вт имtют выходы 24 или 48 Вольт.
Применение моделей серии - это прежде всего промышленная автоматика, системы измерений и контроля, системы распределения питания.
Вся серия работает от 3-х фазной линии переменного тока диапазона 340-575В частотой 47-63Гц без необходимости переключения или регулировки. Также каждая модель содержит корректор коэффициента мощности. Важным свойством серии является двухфазная работоспособность: при пропадании одной фазы блок будет продолжать работать со снижением мощности всего до 80%!
Выходное напряжение может быть подстроено для осуществления компенсации падения напряжения в силовых проводниках. Возможно параллельное соединение 2-х модулей для увеличения мощности. Нестабильность по нагрузке при параллельном соединении составляет ±5% , при одиночной работе- ±1%.
Для дополнительного удобства в применениях автоматики и контроля 24-вольтовая модель имеет реле слежения за выходным напряжением. Его нормально разомкнутый контакт замыкается если напряжение находится в диапазоне между 17.6 и 19.4 Вольтами.
Эта функция может быть использована для предотвращения работы таких элементов как датчики или соленоиды в диапазоне напряжения, когда их поведение может быть мало предсказуемым.
Другие функции защиты- это защита от перенапряжения, защита от перегрева с автотматическим перезапуском и защита от перегрузки (в моделях 480 Вт можно выбрать между защитой типа hiccup или продолжительным ограничением тока) .
Новая серия источников DPP отвечает стандартам EN55022, (класс «В») по кондуктивной и излучаемой электромагнитной совместимости, обладает знаком СЕ а также одобрена по стандартам безопасности UL/EN60950-1 и UL508.
Все модели крепятся на DIN-профилях стандарта TS35/7.5 или TS35/15, имеют прочный металлический корпус и удобные в эксплуатации клеммы болтового типа. Гарантийный срок- 2 года.