Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

400 W 3” x 5” medische en industriële voedingen leveren convectie- of conductiegekoeld 250 W en 400 W piekvermogen gedurende 30 minuten

Geplaatst : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda CUS400M medisch en industrieel gecertificeerde AC-DC voedingen, die een industriestandaard footprint hebben van 3” x 5”. Met geforceerde luchtkoeling kunnen de voedingen uit deze serie 400 W leveren. Bij convectiekoeling is dat 250 W, waarbij piekvermogens tot 400 W gehaald kunnen worden. Die piek kan tot 30 minuten worden geleverd (bij 40 °C omgevingstemperatuur, 230 VAC ingangsspanning en een duty cycle van maximaal 50%), wat aanmerkelijk langer is dan bij het merendeel van soortgelijke producten. Dit maakt de CUS400M ideaal voor toepassingen met een relatief laag stroomverbruik en af en toe een piekvraag, waaronder ziekenhuisbedden, tandartsstoelen en incubatoren.

Vooralsnog zijn er voedingen met een 12 V- en een 24 V-uitgang beschikbaar. Voor later in het jaar staan er modellen met uitgangen van 15 V, 19 V, 28 V, 36 V en 48 V gepland. Alle modellen hebben een ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC en verbruiken bij nullast minder dan 1,3 W. Een 5 V/2 A of 12 V/1 A standby spanning, remote on/off, remote sense, AC-fail en een ‘output good’ signaal zijn optioneel.

De voedingen zijn beschikbaar in verschillende mechanische configuraties. Modellen met open frame, grondplaat of U-profiel, alsmede een afgesloten uitvoering zijn momenteel verkrijgbaar. Later in dit jaar komt er nog een uitvoering, waarop een ventilator is gemonteerd. Om de koeling te optimaliseren is de onderkant van de CUS400M printplaat in een thermisch geleidende, elektrisch isolerende kunststof drager verwerkt. Door deze constructie, waarop patent is aangevraagd, kan de warmte van de SMD-vermogenscomponenten in een koude plaat of in het systeemchassis worden gedissipeerd. Het open frame model meet 77,5 mm x 128 mm x 39,5 mm (B x L x H).

Medische en industriële veiligheidscertificaten omvatten EC/EN/ES 60601‑1, IEC/EN/UL 62368‑1 and IEC/EN/UL 60950‑1, met CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies (Class I en II) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteit normen.

De CUS400M heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 1.500 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is <250 µA en de aanraakstroom is <100 µA. De maximale hoogte voor gebruik, transport en opslag is 5.000 meter, wat toereikend is voor wereldwijd gebruik en verkoop van apparatuur waarin de voedingen worden toegepast.

PAGE TOP