Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

DIN-rail DC-DC voedingen met breed ingangsbereik en instelbare uitgang leveren tot 250 W per uitgang

Geplaatst : 22 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DDA serie DIN-rail monteerbare DC-DC voedingen. Gebruik makend van TDK-Lambda’s i6A niet-geïsoleerde step-down vermogenmodules accepteren deze voedingseenheden een breed bereik aan DC-ingangsspanningen van 9 tot 53 VDC en kunnen ze uitgangsspanningen tussen 3,3 en 24 V leveren. De DDA serie voedingen zijn hiermee een kosteneffectieve oplossing om te voorzien in lage-spanning uitgangen vanuit standaard 24 V AC-DC DIN-rail voedingen die gangbaar zijn in vele industriële en test- en meetsystemen.

De DDA serie kent drie standaardmodellen: met één 12 V / 20 A uitgang (instelbaar van 3,3 tot 15 V), met twee uitgangen die zijn gespecificeerd voor +12 V / 20 A en +5 V / 20 A (beide instelbaar van 3,3 tot 15 V) en met twee uitgangen die zijn gespecificeerd voor +12 V / 14 A en -12 V / 8 A (beide instelbaar van 3,3 tot 24 V). Het beschikbare uitgangsvermogen is typisch 250 W voor de positieve uitgangen en 75 W voor de negatieve uitgang. Het totale vermogen is 250 W met convectiekoeling of 500 W met geforceerde luchtkoeling.

De voedingen uit de DDA serie zijn uitgerust met remote sense, remote on/off en een open-collector power good signaal voor elke uitgang. Met rendementen tot 95% produceren ze weinig interne warmte, wat ten goede komt aan een betrouwbare werking. Alle modellen zijn 123,4 mm hoog, 115 mm diep en slechts 36,5 mm breed.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 62368-1 en CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan de EN 55032-A norm voor geleide en uitgestraalde emissies en de EN 61000-4 normen voor immuniteit tegen geleide en uitgestraalde emissies en magnetische velden.
 

PAGE TOP