Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

1U GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met 2,7 kW en 3,4 kW uitvoeringen

Geplaatst : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen is uitgebreid met uitvoeringen die een vermogen hebben van 2,7 kW en 3,4 kW. Deze voedingen kunnen werken met enkelfase- (175-265 VAC) of driefase (342-460 VAC of 342-528 VAC) ingangsspanningen, wat het wereldwijd gebruik ervan vergemakkelijkt. Ze kunnen worden gebruikt in een laboratorium en zijn inzetbaar bij het testen van componenten, het testen in automotive en lucht- en ruimtevaart, bij de vervaardiging van halfgeleiders, het simuleren van zonnepanelen en batterijen, galvaniseren en waterbehandeling.

De twintig nieuwe modellen zijn gespecificeerd voor 0 V tot 10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 60 V, 80 V, 100 V, 150 V, 300 V en 600 V, met uitgangsstromen van 0-4,5 A tot 0-340 A. Alle modellen kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of constant vermogen. Tot zes voedingen kunnen parallel worden aangesloten met een geavanceerd zelfconfigurerend master/slave-systeem dat een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken biedt die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

De GENESYS+™ 2,7 kW en 3,4 kW uitvoeringen hebben een 1U hoge 19” (483 mm) rekmonteerbare behuizing. Ze wegen minder dan 6,25 kg, wat ze gemakkelijk te hanteren of installeren maakt. De voedingen kunnen optioneel worden uitgerust met een leeg frontpaneel zonder meet- en regelfuncties voor situaties waar toegang voor de gebruiker niet nodig is of moet worden beperkt. Op de voedingen kunnen stoffilters worden vastgeklikt om stofdeeltjes uit de omgevingslucht te weren.

Programmering is gestandaardiseerd voor alle modellen van de GENESYS+™ serie. Dit kan met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488.2) en het Anybus CompactCom interface platform voor EtherCAT, Modbus-TCP en andere nog uit te brengen interfaces. Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties. Andere standaard eigenschappen zijn regeling van de slew-rate van de spanning en stroom, simulatie van de interne weerstand en regeling van de helderheid van het display.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 (EN/UL61010-1 pending) en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet aan de IEC/EN 61326-1 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP