In alternativa, puoi contattarci così:
La nostra impressionante linea di prodotti comprende ora sorgenti AC in aggiunta alla nostra gamma di alimentatori programmabili DC, leader del settore, e carichi elettronici DC che supportano una potenza programmabile di precisione fino a 1kW.
La serie GENESYS+™ offre modelli programmabili DC che vanno da un'unità half rack da 1kW, 1U, a un impressionante sistema da 90kW, 20U. Le ultime novità della gamma supportano ora anche sorgenti AC da 2kVA a 9kVA.
I nostri alimentatori programmabili DC e le sorgenti di alimentazione AC sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Seleziona la tua applicazione per scoprire i prodotti consigliati per te o vedi sotto per tutti i nostri alimentatori programmabili. Puoi anche restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Disponiamo di una varietà di prodotti programmabili adatti alla progettazione e al collaudo di un'ampia gamma di moderni sistemi elettronici in campo automotive.
I nostri alimentatori programmabili sono fondamentali nel campo del testing per ridurre al minimo l'NVH (noise, vibration and harshness/rumore, vibrazioni e durezza) durante la progettazione.
La nostra nuova gamma di Genesys AC Sources è stata sviluppata per facilitare la progettazione e il collaudo di un'ampia gamma di sistemi elettronici collegati alla rete elettrica.
La nostra selezione di alimentatori programmabili off-the-shelf consente agli ingegneri di integrare i test hardware-in-the-loop nella fase di progettazione di più sistemi di controllo.
I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare la natura intermittente e fluttuante delle sorgenti di energia rinnovabile durante la fase di progettazione dei prodotti che utilizzeranno fonti rinnovabili sul campo.
Una vasta gamma di dispositivi personali e macchine più potenti sono oggi alimentati a batteria. I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare le fluttuazioni dell'alimentazione a batteria, nonché di testare accuratamente la potenza effettiva della batteria, durante le fasi di progettazione e collaudo dell'applicazione.
Questi settori si affidano a sistemi elettronici che devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni. I nostri alimentatori programmabili offrono la precisione necessaria durante la progettazione e il collaudo di sistemi mission-critical.
La nostra gamma di alimentatori programmabili consente agli ingegneri di progettare e testare sistemi elettronici sensibili in grado di resistere ai rigori dell'ambiente marittimo per applicazioni marine su imbarcazioni grandi e piccole.
Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati per soddisfare i severi requisiti delle applicazioni di illuminazione e segnaletica a LED. Con un'attenzione particolare all'elevata efficienza, all'affidabilità e alla lunga durata, i nostri prodotti garantiscono prestazioni ottimali e una manutenzione minima. I nostri alimentatori offrono robuste funzioni di protezione, tra cui la protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito, che sono fondamentali per la durata dei sistemi LED. Il design compatto e versatile consente una facile integrazione in varie configurazioni di illuminazione e segnaletica.
Scegli tra la nostra gamma di Alimentatori Programmabili elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.
Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.
Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.
Siamo spiacenti, questa combinazione di filtri non ha portato ad alcun risultato. Vi preghiamo di rimuovere o modificare uno dei filtri oppure di contattarci per discutere le Vostre esigenze.
Siamo spiacenti, questa combinazione di filtri non ha portato ad alcun risultato. Vi preghiamo di rimuovere o modificare uno dei filtri oppure di contattarci per discutere le Vostre esigenze. | ||||
---|---|---|---|---|
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs |
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.
Scopri di più