Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Filtri & Accessori

iDQ

48VDC EMI Filters

Con potenza nominale di 10A e tensione massima di 75V, questo filtro EMC per montaggio su scheda offre eccezionali prestazioni in modo differenziale, pertanto ideale per l'utilizzo con convertitori DC-DC e con risparmio di spazio sul circuito stampato. Utilizzando la tecnologia dei componenti TDK, è resa più facile la conformità a livello di sistema al FCC e CISPR. Può essere aggiunta una capacità extra a terra per migliorare ulteriormente le prestazioni in modo comune.

Caratteristiche

Exceptional Differential Mode Performance
Surface or Through Hole Mount Versions
Very Compact Size

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Con potenza nominale di 10A e tensione massima di 75V, questo filtro EMC per montaggio su scheda offre eccezionali prestazioni in modo differenziale, pertanto ideale per l'utilizzo con convertitori DC-DC e con risparmio di spazio sul circuito stampato. Utilizzando la tecnologia dei componenti TDK, è resa più facile la conformità a livello di sistema al FCC e CISPR. Può essere aggiunta una capacità extra a terra per migliorare ulteriormente le prestazioni in modo comune.

Ulteriori risorse

PAGE TOP