GWS
Single Output Power Supplies
Con due potenze - 250W con raffreddamento a convezione naturale e 500W con ventola interna - la serie GWS offre tensioni di uscita da 12 a 48V. La serie utilizza tecniche di progettazione innovative per coniugare alta efficienza, alta densità di potenza e bassa potenza in standby con la sicurezza di una garanzia di 5 anni. Entrambi i livelli di potenza offrono come standard una tensione di standby di 5V, remote on/off e un segnale DC good. La valutazione di efficienza media è del 92,7% per il 250W e 90,3% per il 500W.
Caratteristiche
-
Standby Power Draw less than 0.5 Watt
-
Average Active Efficiency @ 230V: 92.7%
-
ErP Compliant
-
41 mm height (1U compatible)
-
Convection cooled
-
5V / 300mA Aux Supply
-
Output Remote Programming
-
Down to 25% Load: Class C Harmonics (IEC 61000-3-2)
-
Allows Use in Lighting
Nella sala stampa di TDK-Lambda
TDK-Lambda amplia con i modelli da 500W la serie di alimentatori GWS
Leggi l’articolo
GWS series – ErP Compliant power supplies from TDK-Lambda
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Con due potenze - 250W con raffreddamento a convezione naturale e 500W con ventola interna - la serie GWS offre tensioni di uscita da 12 a 48V. La serie utilizza tecniche di progettazione innovative per coniugare alta efficienza, alta densità di potenza e bassa potenza in standby con la sicurezza di una garanzia di 5 anni. Entrambi i livelli di potenza offrono come standard una tensione di standby di 5V, remote on/off e un segnale DC good. La valutazione di efficienza media è del 92,7% per il 250W e 90,3% per il 500W.