Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

ZWX

180W - 300W Industrial ATX Power Supplies
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
ZWX

La serie di alimentatori ZWX ha come target il mercato dei computer ATX industriali e funziona senza alcun raffreddamento ad aria forzata, cosa che le consente di essere utilizzata in applicazioni in cui non è possibile l'utilizzo di ventole. L'on/off remoto e DC good signals sono conformi alle norme SFX12V. Sono disponibili tre livelli di potenza - 180W, 240W e 300W.

Caratteristiche

  • 90 - 150W Convection Cooled Ratings
  • 1U High
  • AFX SFX 12V Compatible
  • Power Factor Corrected
  • Peak Power Ratings
  • No Minimum Loading Required

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
ZWX180 180 3.3V / 6A
5V / 5A
12V / 6A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Prodotti obsoleti View PDF datasheet
ZWX240 240 3.3V / 7A
5V / 6A
12V / 8A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Prodotti obsoleti View PDF datasheet
ZWX300 300 3.3V / 10A
5V / 6A
12V / 4A
-12V / 0.2A
5V / 5A
Open Frame pcb Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie di alimentatori ZWX ha come target il mercato dei computer ATX industriali e funziona senza alcun raffreddamento ad aria forzata, cosa che le consente di essere utilizzata in applicazioni in cui non è possibile l'utilizzo di ventole. L'on/off remoto e DC good signals sono conformi alle norme SFX12V. Sono disponibili tre livelli di potenza - 180W, 240W e 300W.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP